제품 그룹
도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음
K1633

도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:PA 도어 스톱, 유리 섬유 강화.
EPDM 완충 장치.
스틸 소재 고정 플레이트.
아연 다이캐스트 홈 고정장치.
스틸 소재 나사.
PA 고정 부품, 유리 섬유 강화.
표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.액세서리:도어 스톱은 알루미늄 프로파일로 구성된 도어 또는 플랩을 완충하거나 자기적으로 닫는데 사용할 수 있습니다.인도 품목완충 장치가 있는 도어 스톱:
도어 스톱 1개,
홈 고정장치 1개,
나사 ISO 7991 - M5x14 1개,
고정 부품 1개.

자기 잠금장치가 있는 도어 스톱:
도어 스톱 1개,
고정 플레이트 1개,
홈 고정장치 1개,
나사 ISO 7991 - M5x14 2개,
고정 부품 1개.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1633 도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음 339 kB

도면

도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입구성품 재질표면
구성품
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=슬롯 너비경도, 쇼어CAD액세서리가격주문
K1633.0완충 장치 포함AEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- 요청 시
K1633.1자기 잠금장치 포함B스틸아연 도금40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 요청 시