제품 그룹
슬라이딩 클램핑 스톱 슬롯 프로파일용
K1214

슬라이딩 클램핑 스톱 슬롯 프로파일용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:본체, 알루미늄.
금속 부품, 스틸.
플라스틱 부품, PA6.
표면 마무리:본체, 자연 산화처리.
금속 부품, 청색 피막처리.
정보:DIN 650에 따라 프로파일 시스템 타입 B, 타입 I 및 T-슬롯용 다양한 스톱. 별 모양 그립을 돌리면 고정됩니다. 스프링식 나사 핀은 T-슬롯 너트의 변형 없이 스톱을 쉽게 움직일 수 있도록 합니다.특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1214 슬라이딩 클램핑 스톱 슬롯 프로파일용 334 kB

도면

슬라이딩 클램핑 스톱 슬롯 프로파일용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K1214.06404040M63260407 요청 시