제품 그룹
조절형 지탱 볼트 카운터 너트
K0306

조절형 지탱 볼트 카운터 너트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.1181.표면 마무리:표면 경화 검정 산화 처리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0306 조절형 지탱 볼트 카운터 너트 231 kB

도면

조절형 지탱 볼트 카운터 너트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1

HH1H2H3
min.
H3
max.
H4ESWRF
약. N
CAD액세서리가격주문
K0306.05M5550324020,542,5511,51071000 요청 시
K0306.06M665032402141511,51081430 요청 시
K0306.08M88503240223851513112620 요청 시
K0306.10M10105232402537519,617144180 요청 시
K0306.101M10107032564255619,617144180 요청 시
K0306.12M12127040563652621,919166100 요청 시
K0306.121M12129550805177621,919166100 요청 시
K0306.14M141410063804479825,422208320 요청 시
K0306.16M161610063804576827,7242511520 요청 시
K0306.161M1616120631006596827,7242511520 요청 시
K0306.20M2020110708850901034,6302818000 요청 시