제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1302 확장 피스 118 kB

도면

확장 피스

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1

ELSWTCAD액세서리가격주문
K1302.205025M59,22588 요청 시
K1302.205030M59,23088 요청 시
K1302.205035M59,23588 요청 시
K1302.206030M611,530109 요청 시
K1302.206035M611,535109 요청 시
K1302.206040M611,540109 요청 시
K1302.206050M611,550109 요청 시
K1302.206060M611,560109 요청 시
K1302.208030M815301312 요청 시
K1302.208035M815351312 요청 시
K1302.208040M815401312 요청 시
K1302.208050M815501312 요청 시
K1302.208060M815601312 요청 시
K1302.208090M815901312 요청 시
K1302.210040M1018,5401615 요청 시
K1302.210045M1018,5451615 요청 시
K1302.210055M1018,5551615 요청 시
K1302.210065M1018,5651615 요청 시
K1302.210095M1018,5951615 요청 시
K1302.210115M1018,51151615 요청 시
K1302.212040M1220,8401818 요청 시
K1302.212045M1220,8451818 요청 시
K1302.212055M1220,8551818 요청 시
K1302.212065M1220,8651818 요청 시
K1302.212095M1220,8951818 요청 시
K1302.212115M1220,81151818 요청 시