제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보:지그 피트는 가공, 미가공 공작물과 장치의
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및
공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치,
그리고 플런저로 작용함.
도면 설명:
타입 A: 평면 표면 경화처리
타입 B: 평면 표면, 열처리 및 연마
타입 C: 볼록한 표면 경화처리
타입 D: 세레이션 표면 열처리
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0301 지그 피트 암나사 212 kB

도면 (전체 요약)

지그 피트 암나사

지그 피트, 암나사, 타입 A, 경화처리한 납작한 표면

자세한 정보

도면

지그 피트, 암나사, 타입 A, 경화처리한 납작한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DEGHTSWCAD액세서리가격주문
K0301.106X20A9,52M6201210 요청 시
K0301.106X40A9,52M6401210 요청 시
K0301.110X32A16,53M10321817 요청 시
K0301.110X63A16,53M10631817 요청 시
K0301.112X32A18,53M12321819 요청 시
K0301.112X63A18,53M12631819 요청 시
K0301.116X50A234M16502424 요청 시
K0301.116X100A234M161002424 요청 시

지그 피트, 암나사, 타입 B, 연마 및 경화처리한 납작한 표면

자세한 정보

도면

지그 피트, 암나사, 타입 B, 연마 및 경화처리한 납작한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DEGHTSWCAD액세서리가격주문
K0301.206X20B9,52M6201210 요청 시
K0301.206X40B9,52M6401210 요청 시
K0301.210X32B16,53M10321817 요청 시
K0301.210X63B16,53M10631817 요청 시
K0301.212X32B18,53M12321819 요청 시
K0301.212X63B18,53M12631819 요청 시
K0301.216X50B234M16502424 요청 시
K0301.216X100B234M161002424 요청 시

지그 피트, 암나사, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면

자세한 정보

도면

지그 피트, 암나사, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DGHRTSWCAD액세서리가격주문
K0301.306X20C9,5M620151210 요청 시
K0301.306X40C9,5M640151210 요청 시
K0301.310X32C16,5M1032301817 요청 시
K0301.310X63C16,5M1063301817 요청 시
K0301.312X32C18,5M1232351819 요청 시
K0301.312X63C18,5M1263351819 요청 시
K0301.316X50C23M1650402424 요청 시
K0301.316X100C23M16100402424 요청 시

지그 피트, 암나사, 타입 D, 세레이션 표면 열처리

자세한 정보

도면

지그 피트, 암나사, 타입 D, 세레이션 표면 열처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DGHTSWCAD액세서리가격주문
K0301.406X20D9,5M6201210 요청 시
K0301.406X40D9,5M6401210 요청 시
K0301.410X32D16,5M10321817 요청 시
K0301.410X63D16,5M10631817 요청 시
K0301.412X32D18,5M12321819 요청 시
K0301.412X63D18,5M12631819 요청 시
K0301.416X50D23M16502424 요청 시
K0301.416X100D23M161002424 요청 시