제품 그룹
지탱 볼트, 포지셔닝 핀, 타입 B, 볼록한 표면
K0295_B

지탱 볼트, 포지셔닝 핀, 타입 B, 볼록한 표면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보:지탱 볼트는 가공, 미가공 공작물의 지탱을
위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
나사 D에서 나사 스터드 또는 스터드를 돌려
접합됨. 지탱을 간단하게 수나사를 사용할
수도 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0295_B 지탱 볼트, 포지셔닝 핀, 타입 B, 볼록한 표면 166 kB

도면

지탱 볼트, 포지셔닝 핀, 타입 B, 볼록한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2HH1H2PRSWCAD액세서리가격주문
K0295.206012BM6711,912,5446617 요청 시
K0295.206025BM6711,925446617 요청 시
K0295.210020BM101017,82057107,524 요청 시
K0295.210040BM101017,84067107,524 요청 시
K0295.216030BM162025,8301013162641 요청 시
K0295.216060BM162025,8601013162641 요청 시