제품 그룹
토글 로케이터, 조절형, O링과 육각 소켓, 타입 K, POM 볼 플랫형
K0290_K

토글 로케이터, 조절형, O링과 육각 소켓, 타입 K, POM 볼 플랫형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.
볼 타입 K POM.
표면 마무리:몸체 열처리.
POM 볼, 흰색.
정보:토글 로케이터는 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

볼 회전 안전.
장점:내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
육각 소켓은 관통 홀에서 쉬운 조절과 위치
지정을 가능하게 함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0290_K 토글 로케이터, 조절형, O링과 육각 소켓, 타입 K, POM 볼 플랫형 207 kB

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 육각 소켓, 타입 K, POM 볼 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3H1SW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0290.712X025K25M1261,5672 요청 시
K0290.712X035K35M1261,5672 요청 시
K0290.712X050K50M1261,5672 요청 시
K0290.716X025K25M168,51,58104 요청 시
K0290.716X035K35M168,51,58104 요청 시
K0290.716X050K50M168,51,58104 요청 시