제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강.표면 마무리:경화 검정 산화 처리.정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어
토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에
있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
장점:- 내장된 O 링은 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
- 클램핑 지탱 장치는 클램핑 한 후 제로 위치로 다시 돌게 됨.
- 조립 크기가 작은 경우 높은 부하 용량.
도면 설명:
타입 C: 평평한 표면
타입 F: 세레이션 표면

1) 회전 방지 핀용 보어홀
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0286 토글 로케이터 자동 복귀형 270 kB

도면 (전체 요약)

토글 로케이터 자동 복귀형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D2D3D4D5HH1H2TT1L6부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0286.105C18M51571,8142,10,8534,630 요청 시
K0286.106C22M61882,816,52,51645,650 요청 시
K0286.108C28M823113,321,53,41,3857,590 요청 시
K0286.110C34M1029134,4274,21,61069,2140 요청 시
K0286.112C40M1235165,4325212811,3220 요청 시
K0286.305F18M51571,8142,10,8534,630 요청 시
K0286.306F22M61882,816,52,51645,650 요청 시
K0286.308F28M823113,321,53,41,3857,590 요청 시
K0286.310F34M1029134,4274,21,61069,2140 요청 시
K0286.312F40M1235165,4325212811,3220 요청 시