Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Unità di blocco telescopica e kit di connettori nero ossidato.
Albero non trattato.
Nota:La lunghezza del supporto per pezzo da lavorare è regolabile in continuo. Grazie al meccanismo di blocco è possibile fissare l'albero contro movimenti di trazione e pressione.

Il supporto per pezzo da lavorare è costituito da un'unità di blocco con due kit di connettori e due sfere di bloccaggio con calotta Forma B per sistema 25 o sistema 50.
Su richiesta:Set di fissaggio con sfera di bloccaggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1170 Supporto per pezzo da lavorare 169 kB
 Nota tecnica per il supporto del pezzo da lavorare 611 kB

Disegni

Supporto per pezzo da lavorare

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniL
min.
L
max.
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1170.255305252553051,9 su richiesta
K1170.355505253555052,5 su richiesta
K1170.50350450503504506,7 su richiesta
K1170.50450650504506508,07 su richiesta