Gruppi merceologici
Set di fissaggio per cava a T per supporto del pezzo da lavorare
K1189

Set di fissaggio per cava a T per supporto del pezzo da lavorare

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Il set di fissaggio per cave a T serve per l'adattamento a tavole con cave a T.

Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1189 Set di fissaggio per cava a T per supporto del pezzo da lavorare 294 kB
 Nota tecnica per il supporto del pezzo da lavorare 611 kB

Disegni

Set di fissaggio per cava a T per supporto del pezzo da lavorare

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniBD

D1D2HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1189.2514251425,4M10781035 su richiesta
K1189.2518251825,4M10781035 su richiesta
K1189.2522252225,4M10781035 su richiesta
K1189.2528252825,4M10781035 su richiesta
K1189.5014501450M10781030 su richiesta
K1189.5018501850M10781030 su richiesta
K1189.5022502250M10781030 su richiesta
K1189.5028502850M10781030 su richiesta