Gruppi merceologici
Staffa di serraggio
per supporto del pezzo da lavorare
K1192

Staffa di serraggio per supporto del pezzo da lavorare

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Staffa di serraggio nero ossidato.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Nota:L'unità di serraggio viene utilizzata per il collegamento al pezzo. La sfera di bloccaggio può essere fissata in più punti della staffa di serraggio. In questo modo la staffa di serraggio è regolabile in modo flessibile.

Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1192 Staffa di serraggio per supporto del pezzo da lavorare 211 kB
 Nota tecnica per il supporto del pezzo da lavorare 611 kB

Disegni

Staffa di serraggio
per supporto del pezzo da lavorare

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniBB1D

GH
Intervallo di serraggio
H1LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1192.25807625647925,4M160-452725257666 su richiesta
K1192.50807650647950M160-452720257666 su richiesta