Gruppi merceologici
Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare
K1193

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 Classe di resistenza 8.8 colore nero.

Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Nota:Le sfere di bloccaggio collegano il pezzo da lavorare con il supporto per pezzo da lavorare in modo flessibile. Le sfere di bloccaggio consentono grande libertà di movimento.Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1193 Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare 164 kB
 Nota tecnica per il supporto del pezzo da lavorare 611 kB

Disegni (sintesi completa)

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

D1D2D3LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1193.125A2525,4M1029182512,2 su richiesta

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

D1D2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1193.225B2525,4M10292511 su richiesta
K1193.250B5050M16493020,5 su richiesta

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

D1LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1193.3251240C2525,4M1217,34018 su richiesta
K1193.3251640C2525,4M1619,84024 su richiesta
K1193.3252050C2525,4M2022,35030 su richiesta
K1193.3252450C2525,4M2424,85036 su richiesta
K1193.3502450C5050M2434,55036 su richiesta
K1193.3503060C5050M3034,56046 su richiesta
K1193.3503670C5050M3634,57055 su richiesta

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

D1D2LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1193.450D5050M162520183,5 su richiesta