Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Per impostare la larghezza di serraggio.
Fornitura con dado di accoppiamento.
Gli alberi di prolunga possono essere combinati a piacimento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0990 Alberi di prolunga 113 kB

Disegni

Alberi di prolunga

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DL1Intervallo di serraggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K0990.0603460Prolunga di 60 mm su richiesta
K0990.12034120Prolunga di 120 mm su richiesta
K0990.24034240Prolunga di 240 mm su richiesta
K0990.48034480Prolunga di 480 mm su richiesta