Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.FornituraForma A
K1008.0012
4x staffe di serraggio M12
4x viti a testa esagonale M12x55 classe di resistenza 12.9
4x rondelle per dispositivi di bloccaggio per M12

K1008.0016
4x staffe di serraggio M16
4x viti a testa esagonale M16x60 classe di resistenza 12.9
4x rondelle per dispositivi di bloccaggio per M16

Forma B
K1008.1412
4x staffe di serraggio M12
4x viti a testa esagonale M12x55 classe di resistenza 12.9
4x rondelle per dispositivi di bloccaggio per M12
4x dadi per cave a T con  dimensione della cava 14
2x tasselli di guida
2x viti a testa cilindrica M6x12

K1008.1816
4x staffe di serraggio M16
4x viti a testa esagonale M16x60 classe di resistenza 12.9
4x rondelle per dispositivi di bloccaggio per M16
4x dadi per cave a T con  dimensione della cava 18
2x tasselli di guida
2x viti a testa cilindrica M6x12
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1008 Kit di staffe di serraggio 229 kB

Disegni (sintesi completa)

Kit di staffe di serraggio

Kit di staffe di serraggio_Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Kit di staffe di serraggio_Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
BB1DLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1008.0012Asenza dado per cave a t4012,8M1211567,2 su richiesta
K1008.0016Asenza dado per cave a t4016,8M1611567,2 su richiesta

Kit di staffe di serraggio_Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Kit di staffe di serraggio_Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
BB1B2DLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1008.1412Bcon tassello4012,813,5M1211567,2 su richiesta
K1008.1816Bcon tassello4016,817,5M1611567,2 su richiesta