Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Con l'accoppiamento per il serraggio a croce è possibile collegare in modo compatto due morse di serraggio 5 assi/ KIPPflexX.
In questo modo un pezzo da lavorare può essere serrato su quatto lati.
Per allineare il giunto per il serraggio a croce esattamente al centro del mandrino trasversale, sono necessari un mandrino filettato e un dado per mandrino a ciascuna estremità.
Questi articoli devono essere ordinati come accessori con il seguente numero:
Mandrino filettato K1555.999.008
Dado per mandrino K0940.999.003

Attenzione:La massima profondità di serraggio con un serraggio a croce è di 12mm per via della struttura del giunto.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0992 Accoppiamento per serraggio a croce 332 kB

Disegni

Accoppiamento per serraggio a croce

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DLCADAcc.PrezzoOrdinare
K0992.17850178 su richiesta