Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Per impostare la larghezza di serraggio.
Fornitura con dado di accoppiamento.
Gli alberi adattatori vengono collegati alle ganasce di serraggio tramite i loro fori laterali.
In ogni morsa di serraggio a 5 assi compatto/KIPPflesX deve essere montato un albero adattatore.
Nota disegno:
1) Ampiezza di serraggio 20-72 mm, albero adattatore 60 mm + mandrino filettato
2) Ampiezza di serraggio 72-135 mm, albero adattatore 60 mm + albero di prolunga 60 mm + mandrino filettato
3) Ampiezza di serraggio 80-140 mm, albero adattatore 120 mm + mandrino filettato
4) Ampiezza di serraggio 140-200 mm, albero adattatore 180 mm + mandrino filettato
5) Ampiezza di serraggio 140-200 mm, albero adattatore 120 mm + albero di prolunga 60 mm + mandrino filettato
6) Ampiezza di serraggio 200-260 mm, albero adattatore 180 mm + albero di prolunga 60 mm + mandrino filettato
7) Ampiezza di serraggio 200-260 mm, albero adattatore 120 mm + albero di prolunga 120 mm + mandrino filettato
8) Ampiezza di serraggio 260-320 mm, albero adattatore 180 mm + albero di prolunga 120 mm + mandrino filettato
9) Ampiezza di serraggio 260-320 mm, albero adattatore 120 mm + albero di prolunga 120 mm + albero di prolunga 60 mm + mandrino filettato
10) Ampiezza di serraggio 320-380 mm, albero adattatore 180 mm + albero di prolunga 120 mm + albero di prolunga 60 mm + mandrino filettato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0991 Alberi adattatori 201 kB

Disegni

Alberi adattatori

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ADL1Intervallo di serraggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K0991.06056387420-80 su richiesta
K0991.1201163813480-140 su richiesta
K0991.18017638194140-200 su richiesta