Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le ganasce con pin vengono utilizzate per il serraggio con accoppiamento di forma senza precalibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti, ecc.Materiale:Acciaio.Versione:Ganasce per morsa temprate, non trattate.
pin di bloccaggio temprati, bruniti.
Scala incisa a laser.
Nota:Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.Accessori:Viti Torx M6x10Uso:Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1557 Ganasce con pin 214 kB

Disegni

Ganasce con pin

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HSNumero di
pin
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1557.090190358,56 su richiesta
K1557.1251125358,58 su richiesta