DescrizioneMateriale:Forma C, F, M acciaio per utensili Forma E, O, P acciaio Forma K POMVersione:Forma C temprato e brunito. Forma E temprata, non trattata. Forma K in colore bianco. Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100. Forma P con superficie in poliuretano durezza 60° Shore. Forma F temprato e brunito. Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito. Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con il corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante: n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036 n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100 n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080 DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
|
|
|
|
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | G | D2 | L3 | Forma | C | E | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0385.1010 | M5 | 10 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.1012 | M5 | 10 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.1210 | M5 | 12 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.1212 | M5 | 12 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.1610 | M6 | 16 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.1612 | M6 | 16 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.2010 | M6 | 20 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.2012 | M6 | 20 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.2510 | M6 | 25 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.2512 | M6 | 25 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | G | D2 | L3 | Forma | D3 | L5 | C | E | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0385.10107 | M5 | 10 | 10 | M | 7,9 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.10127 | M5 | 10 | 12 | M | 7,9 | 8 | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.12107 | M5 | 12 | 10 | M | 9,5 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.12127 | M5 | 12 | 12 | M | 9,5 | 7 | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.16107 | M6 | 16 | 10 | M | 12,7 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.16127 | M6 | 16 | 12 | M | 12,7 | 8 | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.20107 | M6 | 20 | 10 | M | 15,9 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.20127 | M6 | 20 | 12 | M | 15,9 | 8 | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.25107 | M6 | 25 | 10 | M | 19 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.25127 | M6 | 25 | 12 | M | 19 | 8 | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|