Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.Versione:brunito.Nota:La filettatura esterna passante delle viti regolabili consente una compensazione precisa in base al tipo di serraggio.
Gli inserti in metallo duro sono fissati con saldatura.
Nota disegno:
Forma A: acciaio per utensili
Forma B: zigrinatura in metallo duro
Forma C: zigrinatura a 4 punti in metallo duro
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0388 Inserti regolabili 228 kB

Disegni (sintesi completa)

Inserti regolabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

LBGFSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0388.4010A40--M10-3 su richiesta
K0388.4012A40--M12-5 su richiesta
K0388.4016A40--M16-6 su richiesta
K0388.4020A40--M20-8 su richiesta
K0388.2510B-256,4M10-5 su richiesta
K0388.5010B-506,4M10-5 su richiesta
K0388.2512B-257,9M12-6 su richiesta
K0388.5012B-507,9M12-6 su richiesta
K0388.2516B-2511,2M16-8 su richiesta
K0388.5016B-5011,2M16-8 su richiesta
K0388.2520B-2512,7M20-10 su richiesta
K0388.5020B-5012,7M20-10 su richiesta
K0388.25124C-257,9M126,56 su richiesta
K0388.50124C-507,9M126,56 su richiesta
K0388.25164C-2511,2M1688 su richiesta
K0388.50164C-5011,2M1688 su richiesta
K0388.25204C-2512,7M20810 su richiesta
K0388.50204C-5012,7M20810 su richiesta