Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto in zinco pressofuso.
Vite in acciaio.
Distanziatori in gomma.
Versione:Supporto color alluminio verniciato a polvere.
Vite zincata.
Distanziatori neri.
Nota:Il supporto per lastre in vetro permette il fissaggio di lastre in vetro e altri elementi piani.

Può essere fissato su superfici piane o su profili in alluminio tramite tasselli. I distanziatori in gomma in dotazione nella fornitura, permettono di fissare elementi piani da 2 mm a 9 mm.

Nel taglio degli elementi piani, è necessario considerare una distanza di almeno 16,5 mm.
Fornitura1 Supporto per lastre di vetro
1 Vite M5x16
5 Distanziali per lastre da 2 mm a 9 mm
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K2192_Datasheet_32313_Supporto_per_lastre_di_vetro--it 369 kB

Disegni

Supporto per lastre di vetro

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Campo di serraggio
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2192.02092-9 su richiesta