Gruppi merceologici
Elementi angolari T1 tipo I
K1047

Elementi angolari T1 tipo I

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Nota:Elemento angolare per il fissaggio di un profilo con angolatura di 45° e per la realizzazione di controventature o nodi.
L'elemento angolare può essere fissato con un set di connettori universali (rimuovere la protezione antitorsione) e con viti a testa tonda ISO 7380.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1047 Elementi angolari T1 tipo I 189 kB

Disegni

Elementi angolari T1 tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1047.063030I630 x 30 su richiesta
K1047.063060I630 x 60 su richiesta
K1047.084040I840 x 40 su richiesta
K1047.084080I840 x 80 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33