- Raccordi per tubi
- Supporti per monitor
- Connettore a spina
- Accessori per profilati di alluminio
- K1042
Piastre di giunzione
- K1043
Angolari
- K2017
Angolare in acciaio
- K1045
Kit di angolari tipo I
- K1046
Kit di angolari tipo B
- K2186
Kit di angolari tipo B
- K2187
Tappi di copertura per kit di angolari tipo B
- K1047
Elementi angolari T1 tipo I
- K1048
Elementi angolari T2 tipo I
- K1049
Angolare di fissaggio tipo I
- K1050
Angolare snodato tipo I
- K1051
Snodi tipo B e tipo I
- K2164
Giunti a frizione regolabili, semplici 40/40 Tipo I
- K2165
Giunti a frizione regolabili, semplici, 40/40 Tipo B
- K2166
Giunti a frizione regolabili, semplici, 40/40 Tipo I
- K2167
Giunti a frizione regolabili, semplici, 40/40 Tipo B
- K2168
Giunti a frizione regolabili, semplici, 40/80 Tipo I
- K2169
Giunti a frizione regolabili, semplici, 40/80 Tipo B
- K2170
Giunti a frizione, doppi, 40/80/40 Tipo I
- K2171
Giunti a frizione, doppi, 40/80/40 Tipo B
- K2172
Giunti a frizione regolabili, semplici, 45/45 Tipo B
- K2173
Giunti a frizione regolabili, semplici, 45/90 Tipo B
- K2174
Giunti a frizione, doppi, 45/90/45 Tipo B
- K2175
Giunti a frizione di collegamento, 40/40 Tipo I
- K2176
Giunti a frizione di collegamento, 40/80 Tipo I
- K2177
Giunti a frizione di collegamento, 40/45 Tipo B
- K1053
Tappi di copertura tipo B e tipo I
- K1054
Copricava e profili di fissaggio per pannelli tipo B e tipo I
- K1055
Copricava tipo I
- K1056
Copriguida tipo I
- K1806
Profilo per guide
- K1806
Profilo per guide con maniglia a leva
- K1057
Piastre d'appoggio tipo B e tipo I
- K2056
Flangia di supporto per rullo di trasporto
- K2057
Profilati in alluminio D50 Tipo I, tubo
- K1278
Blocchetto fermacavo
- K1279
Supporto cavi
- K1280
Supporto cavi con aggancio a T
- K1281
Supporto sensore
- K1282
Collegamento di messa a terra Tipo I
- K1283
Collegamento equipotenziale Tipo I
- K2189
Supporti per elementi piani (Multiblock 25) Tipo B e Tipo I
- K2190
Distanziatore per supporto per elementi piani (Multiblock 25)
- K2191
Supporto per elementi piani (supporto per griglia)
- K2192
Supporto per lastre di vetro
- K2193
Giunto angolare per supporto lastre di vetro
- Raccordi per tubi Lean Ø30 tipo I
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
DescrizioneMateriale:Corpo base: zinco pressofuso. Elementi scorrevoli: plastica POM. Parti meccaniche: acciaio zincato. O-ring: EPDM.Nota:Profili in metallo per guide con elementi scorrevoli in plastica. Le guide per profili consentono un movimento lineare con ridotta usura di profili in alluminio con cava 8 mm. La mancanza di lubrificazione rende il sistema estremamente resistente allo sporco.
La sollecitazione massima ammessa per una guida per profili è pari a Fmax. = 50 N.
Le guide di scorrimento con più pattini possono essere utilizzate combinando i supporti fissi (Forma F) e i supporti liberi (Forma L). In questo modo viene garantita una facile mobilità e vengono compensate le tolleranze di forma.
Forma S: kit per il collegamento di elementi di montaggio a piacere
Forma L: kit per l'uso come supporto libero.
Forma F: kit per l'uso come supporto fisso.FornituraForma S: guida per profili con elementi scorrevoli. 2 dadi esagonali DIN 439 B - M6.
Forma L: guida per profili con elementi scorrevoli. 2 viti a testa bombata ISO 7380 - M5x25. 2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5. 2 tasselli per cave, cava 8 - M5.
Forma F: guida per profili con elementi scorrevoli. 2 viti a testa bombata ISO 7380 - M6x25. 2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5. 2 tasselli per cave, cava 8 - M6. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1806.1000 | S | standard |  | | su richiesta | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | D | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1806.2050 | L | supporto libero | M5 |  | | su richiesta | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | D | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1806.3060 | F | supporto fisso | M6 |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|