Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base: zinco pressofuso.
Elementi scorrevoli: plastica POM.
Parti meccaniche: acciaio zincato.
O-ring: EPDM.
Maniglia a leva: plastica, rinforzata con fibra di vetro
Meccanica maniglia a leva: acciaio.
Nota:Cursori profilati in metallo con elementi scorrevoli in plastica fissati a incastro. Con maniglia a leva aggiuntiva per il bloccaggio del sistema a slitta. I cursori profilati consentono un movimento lineare a bassa usura dei profili in alluminio di tipo I con cava di 8 mm. La mancanza di lubrificazione rende il sistema estremamente resistente allo sporco.

La sollecitazione massima ammessa per una guida profilata è pari a Fmax. = 50 N. La forza di serraggio per una coppia di serraggio massima di 15 Nm è pari a 600 N.

Guide di scorrimento con più guide devono essere progettate come una combinazione di supporti fissi (Forma F) e supporti liberi (Forma L). In questo modo si compensano le tolleranze di forma e si garantisce la facilità di movimento.

Forma S: set per il collegamento di eventuali elementi aggiuntivi.

Forma L: set per l'uso come supporto libero.

Forma F: set per l'uso come supporto fisso.
Montaggio:La leva di serraggio M6x55 è progettata per il montaggio di due profili in alluminio da 40 mm ciascuno.

Se si utilizzano profili di dimensioni inferiori, la filettatura della leva di serraggio deve essere accorciata di conseguenza.

Esempio:
Profilo quadrato 40 mm + profilo quadrato 20 mm: accorciare la filettatura a 35 mm.
Profilo quadrato 40 mm + elemento piano 10 mm: accorciare la filettatura a 25 mm.

Le leve di serraggio sono disponibili anche separatamente con il codice K0269.
FornituraForma S: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 dadi esagonali DIN 439 B - M6.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.

Forma L: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M5x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M5.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.

Forma F: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M6x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M6.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1806 Profilo per guide con maniglia a leva 648 kB

Disegni (sintesi completa)

Profilo per guide con maniglia a leva

Profilo per guide
con maniglia a leva, Forma S, standard

Maggiori informazioni

Disegni

Profilo per guide
con maniglia a leva, Forma S, standard

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1806.1001Sstandard su richiesta

Profilo per guide
con maniglia a leva, Forma L, supporto libero

Maggiori informazioni

Disegni

Profilo per guide
con maniglia a leva, Forma L, supporto libero

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1806.2051LSupporto liberoM5 su richiesta

Profilo per guide
con maniglia a leva, Forma F, supporto fisso

Maggiori informazioni

Disegni

Profilo per guide
con maniglia a leva, Forma F, supporto fisso

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1806.3061Fsupporto fissoM6 su richiesta