Gruppi merceologici
Copricava e profili di fissaggio per pannelli tipo B e tipo I
K1054

Copricava e profili di fissaggio per pannelli tipo B e tipo I

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Tipo I polipropilene.
Tipo B polipropilene + TPE.
Versione:colore nero o naturale.Nota:Il copricava e profilo di fissaggio per pannelli in plastica flessibile è utile per due differenti scopi. In qualità di copricava protegge la cava del profilato da polvere e sporcizia. Come profilo di fissaggio per pannelli, grazie al lato aperto verso l'esterno, consente l'inserimento e il fissaggio di elementi piani.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1054 Copricava e profili di fissaggio per pannelli tipo B e tipo I 239 kB

Disegni

Copricava e profili di fissaggio per pannelli tipo B e tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Colore
corpo base
TipoLarghezza
cava
BB1B2HLunghezzaElemento
di
superficie
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1054.06120351neroI6674,49,120002,0 - 3,5 su richiesta
K1054.06120350naturaleI6674,49,120002,0 - 3,5 su richiesta
K1054.08120601neroI889,46,69,120002,0 - 6,0 su richiesta
K1054.08140601neroI889,46,61120004,0 - 6,0 su richiesta
K1054.08140600naturaleI889,46,61120004,0 - 6,0 su richiesta
K1054.10220601neroB1010--1320002,0 - 6,0 su richiesta