K1651_BChiusure automatiche in plastica con impugnatura ripiegabili,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:PC/ABS.Versione:Alloggiamento colore nero, bianco o beige.Impugnatura nero, cromato, bianco o beige.Nota:Le chiusure automatiche grazie all'impugnatura ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani. Disponibili in quattro diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Sicura aggiuntiva grazie alle varianti con chiave. L'impugnatura precedentemente serrata impedisce il ribaltamento.
Infiammabilità (finitura / esecuzione in plastica): UL94-HB riportata in elenco. Coppia max. per stringere le viti: 2 Nm.Modalità di utilizzoTirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta. Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.Utilizzo:- Industria automobilistica - Tecnologia medicale - Ingegneria meccanica/costruzione di macchine - Costruzione di navi e imbarcazioni - Settore aeronautico e spaziale - Industria del mobileMontaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno. 2. Applicazione dell'angolare di montaggio. 3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.FornituraSupporto per il montaggio e viti (M5) adatte per l'angolare di montaggio non sono comprese nella fornitura. Viti (M5) per l'angolare di montaggio non sono comprese nella fornitura. Nota disegno:1) Battente della porta 2) Telaio 3) Impugnatura 4) Angolare di montaggio 5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7) 6) Sezione di montaggio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Colore corpo base | Colore componenti | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1651.2002356000 | B | senza chiave | nero | nero | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2007356000 | B | senza chiave | nero | nero | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2012356000 | B | senza chiave | nero | nero | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2017356000 | B | senza chiave | nero | nero | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2002356022 | B | senza chiave | bianco | bianco | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2007356022 | B | senza chiave | bianco | bianco | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2012356022 | B | senza chiave | bianco | bianco | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2017356022 | B | senza chiave | bianco | bianco | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2002356033 | B | senza chiave | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2007356033 | B | senza chiave | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2012356033 | B | senza chiave | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2017356033 | B | senza chiave | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2002356001 | B | senza chiave | nero | cromato | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2007356001 | B | senza chiave | nero | cromato | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2012356001 | B | senza chiave | nero | cromato | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | | K1651.2017356001 | B | senza chiave | nero | cromato | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | su richiesta | |
N. ordine | Forma | Colore componenti | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=Forza di tenuta (N) | Forza di trazione F1 N | Range di temperatura °C | S=Spessore battente porta in mm | Viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1651.2002356000 | B | nero | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 2-7 | M5X16 |  | | su richiesta | | K1651.2007356000 | B | nero | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 7-12 | M5X20 |  | | su richiesta | | K1651.2012356000 | B | nero | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 12-17 | M5X16 |  | | su richiesta | | K1651.2017356000 | B | nero | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 17-22 | M5X20 |  | | su richiesta | | K1651.2002356022 | B | bianco | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 2-7 | M5X16 |  | | su richiesta | | K1651.2007356022 | B | bianco | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 7-12 | M5X20 |  | | su richiesta | | K1651.2012356022 | B | bianco | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 12-17 | M5X16 |  | | su richiesta | | K1651.2017356022 | B | bianco | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 17-22 | M5X20 |  | | su richiesta | | K1651.2002356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 2-7 | M5X16 |  | | su richiesta | | K1651.2007356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 7-12 | M5X20 |  | | su richiesta | | K1651.2012356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 12-17 | M5X16 |  | | su richiesta | | K1651.2017356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 17-22 | M5X20 |  | | su richiesta | | K1651.2002356001 | B | cromato | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 2-7 | M5X16 |  | | su richiesta | | K1651.2007356001 | B | cromato | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 7-12 | M5X20 |  | | su richiesta | | K1651.2012356001 | B | cromato | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 12-17 | M5X16 |  | | su richiesta | | K1651.2017356001 | B | cromato | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 a 60 | 17-22 | M5X20 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|