K1851Chiusure a scatto in acciaio inox con attacco per cavo Bowden... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4401. Versione:rettificati e lucidati o sabbiati opachi.Nota:Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte. Vengono utilizzate quando gli spazi angusti rendono difficile l'azionamento o quando è necessario una manovra a distanza per motivi di sicurezza o di ergonomia. Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Maggiore sicurezza grazie alle varianti con serratura. La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave. La maniglia precaricata impedisce lo sferragliamento.Il cavetto Bowden non è contenuto nella fornitura.
Coppia max. per il serraggio delle viti: 2,4 Nm.
Forma A: con chiave Forma B: non con chiaveModalità di utilizzoAzionando la maniglia, sportelli, coperchi, cofani o porte vengono aperti a distanza e in modo invisibile tramite un cavetto Bowden. La serratura può essere azionata anche dal retro.Utilizzo:- Industria automobilistica - Ingegneria meccanica - Cantieristica navale - Settore aerospaziale - Camper e roulotte - Ingegneria biomedicaMontaggio:1. Praticare la foratura secondo la dima indicata. 2. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio. 3. Collegamento del cavetto BowdenVantaggi:Azionamento possibile in spazi inaccessibili per il montaggio. Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata. Azionamento possibile anche in caso di necessità di distanze di sicurezza.Accessori:Cavetto Bowden K1646.FornituraIl supporto per il montaggio, così come le viti adatte (M4) e l'angolare di montaggio sono inclusi nella fornitura. Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.Nota disegno:1) Collegamento con cavetto Bowden 2) Ritaglio di montaggio 3) Battente della porta 4) Altezza del supporto di montaggio (v. tabella H4) 5) Impugnatura 6) Cavetto Bowden Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Chiusure a scatto in acciaio inox con attacco per cavo Bowden e impugnatura, ripiegabili, forma A |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Superficie corpo base | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Forza di trazione F1 N | Range di temperatura °C | S=Spessore battente porta in mm | Viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1851.1102356044 | A | con chiave | lucidato | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | su richiesta | | K1851.1112356044 | A | con chiave | lucidato | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | su richiesta | | K1851.1102356055 | A | con chiave | sabbiato opaco | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | su richiesta | | K1851.1112356055 | A | con chiave | sabbiato opaco | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | su richiesta | |
|
Chiusure a scatto in acciaio inox con attacco per cavo Bowden e impugnatura, ripiegabili, forma B |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Superficie corpo base | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Forza di trazione F1 N | Range di temperatura °C | S=Spessore battente porta in mm | Viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1851.1002356044 | B | senza chiave | lucidato | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | su richiesta | | K1851.1012356044 | B | senza chiave | lucidato | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | su richiesta | | K1851.1002356055 | B | senza chiave | sabbiato opaco | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | su richiesta | | K1851.1012356055 | B | senza chiave | sabbiato opaco | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|