Gruppi merceologici
Chiusure automatiche in plastica con pulsante
K1653

Chiusure automatiche in plastica con pulsante

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:PC/ABS.Versione:nero, cromato, bianco o beige.Nota:Le chiusure automatiche grazie alla testa ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.

Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere il dado: 4,2 Nm.
Modalità di utilizzoNello stato non attivato il pulsante è a filo con l'alloggiamento. Basta una semplice pressione per farlo uscire e si puó aprire la porta tirando.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. Per tornare in posizione neutra bisogna premere di nuovo il pulsante.
Utilizzo:- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
Montaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio come da disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante dado di montaggio.
FornituraSono inclusi nella fornitura il dado e l´angolare di montaggio.
Non sono incluse nella fornitura le viti (M5).
Nota disegno:
1) Pulsante
2) Perni di guida anti-rotazione
3) Battente della porta
4) Telaio
5) Dado di montaggio
6) Alloggiamento
7) Angolare di montaggio
8) Spina (su richiesta)
9) Sezione anti-rotazione (su richiesta)
10) Sezione di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1653 Chiusure automatiche in plastica con pulsante 223 kB

Disegni

Chiusure automatiche in plastica con pulsante

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
AB

B1B2B3B4DD1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1653.247400nero284026,512405,2M32x1,53274736,617 su richiesta
K1653.247401cromato284026,512405,2M32x1,53274736,617 su richiesta
K1653.247402bianco284026,512405,2M32x1,53274736,617 su richiesta
K1653.247403beige284026,512405,2M32x1,53274736,617 su richiesta
N. ordineColore
corpo base
H3H4H5H6L

L1L2L3L4Carico di
esercizio max
in N
Range di
temperatura
°C
S=Spessore battente
porta in mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1653.247400nero3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 a 601,2-19 su richiesta
K1653.247401cromato3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 a 601,2-19 su richiesta
K1653.247402bianco3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 a 601,2-19 su richiesta
K1653.247403beige3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 a 601,2-19 su richiesta