Gruppi merceologici
Chiusure automatiche in plastica con impugnatura, ripiegabili
K1651

Chiusure automatiche in plastica con impugnatura, ripiegabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:PC/ABS.Versione:Alloggiamento colore nero, bianco o beige.Impugnatura nero, cromato, bianco o beige.Nota:Le chiusure automatiche grazie all'impugnatura ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.
Disponibili in quattro diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Sicurezza aggiuntiva grazie alle varianti con chiave.
L'impugnatura precedentemente chiusa impedisce il ribaltamento.

Infiammabilità (finitura / esecuzione in plastica): UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per il serraggio delle viti: 2 Nm.

Forma A: con chiave
Forma B: senza chiave
Modalità di utilizzoTirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.
Utilizzo:- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
Montaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
FornituraCon le chiusure automatiche con chiave vengono fornite 2 chiavi.
Non sono inclusi nella fornitura il supporto per il montaggio e le viti (M5).
Nota disegno:
1) Battente della porta
2) Telaio
3) Impugnatura
4) Angolare di montaggio
5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7)
6) Sezione di montaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1651 Chiusure automatiche in plastica con impugnatura, ripiegabili 353 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure automatiche in plastica con impugnatura, ripiegabili

Chiusure automatiche in plastica con impugnatura
ripiegabili, Forma A, con chiave

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure automatiche in plastica con impugnatura 
ripiegabili, Forma A, con chiave

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
Colore
componenti
A

BB1B2DD1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1651.2102356000Acon chiaveneronero2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2107356000Acon chiaveneronero2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2112356000Acon chiaveneronero2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2117356000Acon chiaveneronero2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2102356022Acon chiavebiancobianco2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2107356022Acon chiavebiancobianco2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2112356022Acon chiavebiancobianco2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2117356022Acon chiavebiancobianco2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2102356033Acon chiavebeigebeige2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2107356033Acon chiavebeigebeige2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2112356033Acon chiavebeigebeige2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2117356033Acon chiavebeigebeige2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2102356001Acon chiavenerocromato2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2107356001Acon chiavenerocromato2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2112356001Acon chiavenerocromato2860405,250505,535,41354 su richiesta
K1651.2117356001Acon chiavenerocromato2860405,250505,535,41354 su richiesta
N. ordineFormaColore
componenti
H3H4H5H6H7LL1L2L3F=Forza di tenuta (N) Forza di
trazione
F1 N
Range di
temperatura
°C
S=Spessore battente
porta in mm
VitiCADAcc.PrezzoOrdinare
K1651.2102356000Anero2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 su richiesta
K1651.2107356000Anero2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 su richiesta
K1651.2112356000Anero2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 su richiesta
K1651.2117356000Anero2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 su richiesta
K1651.2102356022Abianco2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 su richiesta
K1651.2107356022Abianco2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 su richiesta
K1651.2112356022Abianco2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 su richiesta
K1651.2117356022Abianco2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 su richiesta
K1651.2102356033Abeige2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 su richiesta
K1651.2107356033Abeige2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 su richiesta
K1651.2112356033Abeige2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 su richiesta
K1651.2117356033Abeige2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 su richiesta
K1651.2102356001Acromato2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 su richiesta
K1651.2107356001Acromato2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 su richiesta
K1651.2112356001Acromato2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 su richiesta
K1651.2117356001Acromato2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 su richiesta

Chiusure automatiche in plastica con impugnatura
ripiegabili, Forma B, non con chiave

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure automatiche in plastica con impugnatura 
ripiegabili, Forma B, non con chiave

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
Colore
componenti
A

BB1B2DD1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1651.2002356000Bsenza chiaveneronero2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2007356000Bsenza chiaveneronero2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2012356000Bsenza chiaveneronero2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2017356000Bsenza chiaveneronero2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2002356022Bsenza chiavebiancobianco2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2007356022Bsenza chiavebiancobianco2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2012356022Bsenza chiavebiancobianco2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2017356022Bsenza chiavebiancobianco2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2002356033Bsenza chiavebeigebeige2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2007356033Bsenza chiavebeigebeige2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2012356033Bsenza chiavebeigebeige2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2017356033Bsenza chiavebeigebeige2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2002356001Bsenza chiavenerocromato2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2007356001Bsenza chiavenerocromato2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2012356001Bsenza chiavenerocromato2860405,250505,535,5354 su richiesta
K1651.2017356001Bsenza chiavenerocromato2860405,250505,535,5354 su richiesta
N. ordineFormaColore
componenti
H3H4H5H6H7LL1L2L3F=Forza di tenuta (N) Forza di
trazione
F1 N
Range di
temperatura
°C
S=Spessore battente
porta in mm
VitiCADAcc.PrezzoOrdinare
K1651.2002356000Bnero2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 su richiesta
K1651.2007356000Bnero2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 su richiesta
K1651.2012356000Bnero2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 su richiesta
K1651.2017356000Bnero2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 su richiesta
K1651.2002356022Bbianco2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 su richiesta
K1651.2007356022Bbianco2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 su richiesta
K1651.2012356022Bbianco2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 su richiesta
K1651.2017356022Bbianco2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 su richiesta
K1651.2002356033Bbeige2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 su richiesta
K1651.2007356033Bbeige2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 su richiesta
K1651.2012356033Bbeige2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 su richiesta
K1651.2017356033Bbeige2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 su richiesta
K1651.2002356001Bcromato2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 su richiesta
K1651.2007356001Bcromato2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 su richiesta
K1651.2012356001Bcromato2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 su richiesta
K1651.2017356001Bcromato2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 su richiesta