DescrizioneMateriale:Fune metallica in acciaio inox. Guaina in filo d'acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno. Manicotto POM. Nipplo in Zamak. Nipplo a vite in acciaio.Versione:Tiranteria cavetto Bowden e manicotto in nero. Nipplo a vite zincato.Nota:I cavetti Bowden servono per la trasmissione delle forze di trazione e sono utilizzati in combinazione con il dispositivo di sgancio con azionamento a distanza. Disponibili in varie lunghezze, i cavetti Bowden possono essere anche accorciati in fase di montaggio per essere adattati alle diverse applicazioni.
Durante il montaggio dei cavetti Bowden bisogna considerare l´angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico che possono modificare la lunghezza dell´estremità libera della fune. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell´attrito e dell´usura, per questo motivo bisogna assicurarsi che il raggio di curvatura minimo non venga superato per difetto (R= 65 mm). Si raccomanda di evitare anche il raggiungimento per difetto di breve durata del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, poiché ciò potrebbe causare il danneggiamento della guaina. La guaina è inoltre preposta esclusivamente all'assorbimento delle forze di compressione. Se si esercita una trazione eccessiva sulla guaina, la spirale a filo interno si stira danneggiandola permanentemente.
Resistenza alla trazione max. 1000 N.Accessori:Tasto di sgancio K1481 o serratura a scatto K1851.FornituraFune metallica con nipplo, guaina, manicotto e nipplo a vite.Nota disegno:
1) Manicotto 2) Nipplo a vite 3) Struttura 1x19 4) Nipplo 5) Guaina 6) Fune metallica
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.