Grupos de mercadorias
Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça cogumelo em aço inoxidável e ranhura de engate
K2194_C

Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.
Material:

Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401.

Versão:Versão em aço inoxidável A1:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
Indicação:Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Buchas de posicionamento K1290.
Anéis distanciadores K0665.
Kits de elementos de fixação em aço inoxidável para peças de paredes finas K2146.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2194_C Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça cogumelo em aço inoxidável e ranhura de engate 288 kB

Desenhos

Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça cogumelo em aço inoxidável e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2194.117903Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.117004Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.117105Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.117206Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.117308Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.117410Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.007903Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.007004Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.007105Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.007206Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.007308Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.007410Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.067903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.067004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.067105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.067206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.067308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.067410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.177903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.177004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.177105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.177206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.177308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.177410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.0679031Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.0670041Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.0671051Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.0672061Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.0673081Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.0674101Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.1779031Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.1770041Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.1771051Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.1772061Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.1773081Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.1774101Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33