Grupos de mercadorias
Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça cogumelo em aço inoxidável
K2194

Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.
Material:

Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401.

Versão:Versão em aço inoxidável A1:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
Indicação:Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Buchas de posicionamento K1290.
Anéis distanciadores K0665.
Kits de elementos de fixação em aço inoxidável para peças de paredes finas K2146.
Indicação de desenho:
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2194 Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça cogumelo em aço inoxidável 290 kB

Desenhos (visão geral)

Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça cogumelo em aço inoxidável

Pino de retenção em aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo em aço inoxidável, sem ranhura de engate e contraporca

mais informações

Desenhos

Pino de retenção em aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo em aço inoxidável, sem ranhura de engate e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2194.115903Aaço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.115004Aaço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.115105Aaço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.115206Aaço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.115308Aaço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.115410Aaço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.005903Aaço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.005004Aaço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.005105Aaço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.005206Aaço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.005308Aaço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.005410Aaço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.065903Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.065004Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.065105Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.065206Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.065308Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.065410Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.175903Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.175004Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.175105Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.175206Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.175308Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.175410Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.0659031Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.0650041Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.0651051Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.0652061Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.0653081Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.0654101Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.1759031Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.1750041Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.1751051Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.1752061Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.1753081Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.1754101Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta

Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça cogumelo em aço inoxidável e contraporca

mais informações

Desenhos

Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça cogumelo em aço inoxidável e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2194.116903Baço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.116004Baço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.116105Baço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.116206Baço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.116308Baço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.116410Baço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K2194.006903Baço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.006004Baço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.006105Baço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.006206Baço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.006308Baço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.006410Baço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K2194.066903Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.066004Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.066105Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.066206Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.066308Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.066410Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K2194.176903Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.176004Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.176105Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.176206Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.176308Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.176410Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K2194.0669031Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.0660041Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.0661051Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.0662061Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.0663081Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.0664101Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K2194.1769031Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.1760041Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.1761051Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.1762061Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.1763081Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.1764101Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta

Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça cogumelo em aço inoxidável e ranhura de engate

mais informações

Desenhos

Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça cogumelo em aço inoxidável e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2194.117903Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.117004Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.117105Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.117206Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.117308Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.117410Caço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.007903Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.007004Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.007105Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.007206Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.007308Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.007410Caço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.067903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.067004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.067105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.067206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.067308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.067410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.177903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.177004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.177105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.177206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.177308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.177410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.0679031Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.0670041Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.0671051Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.0672061Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.0673081Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.0674101Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K2194.1779031Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751425,5653,580,8310 sob consulta
K2194.1770041Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11829,5664101412 sob consulta
K2194.1771051Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K2194.1772061Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K2194.1773081Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K2194.1774101Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta

Pino de retenção em aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo em aço inoxidável, com ranhura de engate e contraporca

mais informações

Desenhos

Pino de retenção em aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo em aço inoxidável, com ranhura de engate e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2194.118903Daço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.118004Daço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.118105Daço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.118206Daço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.118308Daço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.118410Daço inoxidável1.4305superfície sem tratamentopeça não endurecida10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K2194.008903Daço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.008004Daço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.008105Daço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.008206Daço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.008308Daço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.008410Daço inoxidável1.4034superfície sem tratamentopeça endurecida10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K2194.068903Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.068004Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.068105Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.068206Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.068308Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.068410Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K2194.178903Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.178004Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.178105Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.178206Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.178308Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.178410Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K2194.0689031Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.0680041Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.0681051Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.0682061Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.0683081Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.0684101Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K2194.1789031Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751425,5653,58100,8310 sob consulta
K2194.1780041Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11829,566410131412 sob consulta
K2194.1781051Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K2194.1782061Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K2194.1783081Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K2194.1784101Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33