Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
K0632

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Material:

Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido $s14035..

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.

Versão:Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada e cabeça cogumelo sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e retificado, superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Indicação:Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665.
Kits de fixação para peças de paredes finas K2146.
Indicação de desenho:
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0632 Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável 324 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0632.001903Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida3M6x0,751434,5125103,580,84,510 sob consulta
K0632.001004Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida4M8x11843156134101612  sob consulta
K0632.001105Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida5M10x12150177155131,3512  sob consulta
K0632.001206Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida6M12x1,52559208176141,8614  sob consulta
K0632.001308Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida8M16x1,533772610238192,31535  sob consulta
K0632.001410Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida10M20x1,5338328122510222,81534 sob consulta
K0632.001412Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.001516Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida16M24x24010632182816273,22046 sob consulta
K0632.111903Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida3M6x0,751434,5125103,580,84,510 sob consulta
K0632.111004Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida4M8x11843156134101612  sob consulta
K0632.111105Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida5M10x12150177155131,3512  sob consulta
K0632.111206Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida6M12x1,52559208176141,8614  sob consulta
K0632.111308Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida8M16x1,533772610238192,31535  sob consulta
K0632.111410Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida10M20x1,5338328122510222,81534 sob consulta
K0632.111412Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.111516Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida16M24x24010632182816273,22046 sob consulta
K0632.061903Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751434,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.061004Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11843156134101715,5 sob consulta
K0632.061105Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12150177155131,3412,5 sob consulta
K0632.061206Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52559208176141,8714,5 sob consulta
K0632.061308Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,533772610238192,31535 sob consulta
K0632.061410Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,5338328122510222,81530 sob consulta
K0632.061412Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.061516Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado16M24x24010632182816273,22040 sob consulta
K0632.171903Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751434,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.171004Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11843156134101715,5 sob consulta
K0632.171105Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12150177155131,3412,5 sob consulta
K0632.171206Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52559208176141,8714,5 sob consulta
K0632.171308Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,533772610238192,31535 sob consulta
K0632.171410Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,5338328122510222,81530 sob consulta
K0632.171412Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.171516Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento16M24x24010632182816273,22040 sob consulta
K0632.0619031Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751434,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.0610041Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11843156134101715,5 sob consulta
K0632.0611051Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12150177155131,3412,5 sob consulta
K0632.0612061Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52559208176141,8714,5 sob consulta
K0632.0613081Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,533772610238192,31535 sob consulta
K0632.0614101Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,5338328122510222,81530 sob consulta
K0632.0614121Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.0615161Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado16M24x24010632182816273,22040 sob consulta
K0632.1719031Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751434,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.1710041Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11843156134101715,5 sob consulta
K0632.1711051Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12150177155131,3412,5 sob consulta
K0632.1712061Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52559208176141,8714,5 sob consulta
K0632.1713081Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,533772610238192,31535 sob consulta
K0632.1714101Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,5338328122510222,81530 sob consulta
K0632.1714121Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.1715161Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento16M24x24010632182816273,22040 sob consulta

Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e contraporca

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0632.002903Baço inoxidável1.4034-peça endurecida3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0632.002004Baço inoxidável1.4034-peça endurecida4M8x1184315613410131612  sob consulta
K0632.002105Baço inoxidável1.4034-peça endurecida5M10x1215017715513171,3512  sob consulta
K0632.002206Baço inoxidável1.4034-peça endurecida6M12x1,5255920817614191,8614  sob consulta
K0632.002308Baço inoxidável1.4034-peça endurecida8M16x1,53377261023819242,31535  sob consulta
K0632.002410Baço inoxidável1.4034-peça endurecida10M20x1,533832812251022302,81534 sob consulta
K0632.002412Baço inoxidável1.4034-peça endurecida12M20x1,533872814251222302,81539 sob consulta
K0632.002516Baço inoxidável1.4034-peça endurecida16M24x2401063218281627363,22046 sob consulta
K0632.112903Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0632.112004Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida4M8x1184315613410131612  sob consulta
K0632.112105Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida5M10x1215017715513171,3512  sob consulta
K0632.112206Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida6M12x1,5255920817614191,8614  sob consulta
K0632.112308Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida8M16x1,53377261023819242,31535  sob consulta
K0632.112410Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida10M20x1,533832812251022302,81534 sob consulta
K0632.112412Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida12M20x1,533872814251222302,81539 sob consulta
K0632.112516Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida16M24x2401063218281627363,22046 sob consulta
K0632.062903Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0632.062004Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x1184315613410131715,5 sob consulta
K0632.062105Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x1215017715513171,3412,5 sob consulta
K0632.062206Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,5255920817614191,8714,5 sob consulta
K0632.062308Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,53377261023819242,31535 sob consulta
K0632.062410Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,533832812251022302,81530 sob consulta
K0632.062412Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado12M20x1,533872814251222302,81539 sob consulta
K0632.062516Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado16M24x2401063218281627363,22040 sob consulta
K0632.172903Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0632.172004Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x1184315613410131715,5 sob consulta
K0632.172105Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x1215017715513171,3412,5 sob consulta
K0632.172206Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,5255920817614191,8714,5 sob consulta
K0632.172308Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,53377261023819242,31535 sob consulta
K0632.172410Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,533832812251022302,81530 sob consulta
K0632.172412Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento12M20x1,533872814251222302,81539 sob consulta
K0632.172516Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento16M24x2401063218281627363,22040 sob consulta
K0632.0629031Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0632.0620041Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x1184315613410131715,5 sob consulta
K0632.0621051Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x1215017715513171,3412,5 sob consulta
K0632.0622061Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,5255920817614191,8714,5 sob consulta
K0632.0623081Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,53377261023819242,31535 sob consulta
K0632.0624101Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,533832812251022302,81530 sob consulta
K0632.0624121Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado12M20x1,533872814251222302,81539 sob consulta
K0632.0625161Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado16M24x2401063218281627363,22040 sob consulta
K0632.1729031Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0632.1720041Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x1184315613410131715,5 sob consulta
K0632.1721051Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x1215017715513171,3412,5 sob consulta
K0632.1722061Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,5255920817614191,8714,5 sob consulta
K0632.1723081Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,53377261023819242,31535 sob consulta
K0632.1724101Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,533832812251022302,81530 sob consulta
K0632.1724121Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento12M20x1,533872814251222302,81539 sob consulta
K0632.1725161Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento16M24x2401063218281627363,22040 sob consulta

Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e ranhura de engate

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0632.003903Caço inoxidável1.4034-peça endurecida3M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0632.003004Caço inoxidável1.4034-peça endurecida4M8x11838,5156134101612  sob consulta
K0632.003105Caço inoxidável1.4034-peça endurecida5M10x12143,5177155131,3512  sob consulta
K0632.003206Caço inoxidável1.4034-peça endurecida6M12x1,52551,7208176141,8614  sob consulta
K0632.003308Caço inoxidável1.4034-peça endurecida8M16x1,533682610238192,31535  sob consulta
K0632.003410Caço inoxidável1.4034-peça endurecida10M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0632.003412Caço inoxidável1.4034-peça endurecida12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.003516Caço inoxidável1.4034-peça endurecida16M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0632.113903Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida3M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0632.113004Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida4M8x11838,5156134101612  sob consulta
K0632.113105Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida5M10x12143,5177155131,3512  sob consulta
K0632.113206Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida6M12x1,52551,7208176141,8614  sob consulta
K0632.113308Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida8M16x1,533682610238192,31535  sob consulta
K0632.113410Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida10M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0632.113412Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.113516Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida16M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0632.063903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.063004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0632.063105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0632.063206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0632.063308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0632.063410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0632.063412Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.063516Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado16M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0632.173903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.173004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0632.173105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0632.173206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0632.173308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0632.173410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0632.173412Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.173516Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento16M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0632.0639031Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.0630041Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0632.0631051Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0632.0632061Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0632.0633081Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0632.0634101Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0632.0634121Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.0635161Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado16M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0632.1739031Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.1730041Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0632.1731051Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0632.1732061Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0632.1733081Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0632.1734101Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0632.1734121Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.1735161Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento16M24x2409632182816273,22040 sob consulta

Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável, ranhura de engate e contraporca

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável, ranhura de engate e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0632.004903Daço inoxidável1.4034-peça endurecida3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0632.004004Daço inoxidável1.4034-peça endurecida4M8x11838,515613410131612  sob consulta
K0632.004105Daço inoxidável1.4034-peça endurecida5M10x12143,517715513171,3512  sob consulta
K0632.004206Daço inoxidável1.4034-peça endurecida6M12x1,52551,720817614191,8614  sob consulta
K0632.004308Daço inoxidável1.4034-peça endurecida8M16x1,53368261023819242,31535  sob consulta
K0632.004410Daço inoxidável1.4034-peça endurecida10M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0632.004412Daço inoxidável1.4034-peça endurecida12M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0632.004516Daço inoxidável1.4034-peça endurecida16M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0632.114903Daço inoxidável1.4305-peça não endurecida3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0632.114004Daço inoxidável1.4305-peça não endurecida4M8x11838,515613410131612  sob consulta
K0632.114105Daço inoxidável1.4305-peça não endurecida5M10x12143,517715513171,3512  sob consulta
K0632.114206Daço inoxidável1.4305-peça não endurecida6M12x1,52551,720817614191,8614  sob consulta
K0632.114308Daço inoxidável1.4305-peça não endurecida8M16x1,53368261023819242,31535  sob consulta
K0632.114410Daço inoxidável1.4305-peça não endurecida10M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0632.114412Daço inoxidável1.4305-peça não endurecida12M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0632.114516Daço inoxidável1.4305-peça não endurecida16M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0632.064903Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0632.064004Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0632.064105Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0632.064206Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0632.064308Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0632.064410Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0632.064412Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado12M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0632.064516Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado16M24x240963218281627363,22040 sob consulta
K0632.174903Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0632.174004Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0632.174105Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0632.174206Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0632.174308Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0632.174410Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0632.174412Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento12M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0632.174516Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento16M24x240963218281627363,22040 sob consulta
K0632.0649031Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0632.0640041Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0632.0641051Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0632.0642061Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0632.0643081Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0632.0644101Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0632.0644121Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado12M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0632.0645161Daço inoxidável1.4404jateadoniquelado16M24x240963218281627363,22040 sob consulta
K0632.1749031Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0632.1740041Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0632.1741051Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0632.1742061Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0632.1743081Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0632.1744101Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0632.1744121Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento12M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0632.1745161Daço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento16M24x240963218281627363,22040 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33