Grupos de mercadorias
Buchas de posicionamento para pinos de retenção
K1290

Buchas de posicionamento para pinos de retenção

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4034.

Versão:Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e sem tratamento.
Indicação:Buchas de posicionamento adequadas para pinos de retenção.
Adequado para peças de retenção K0638.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1290 Buchas de posicionamento para pinos de retenção 251 kB

Desenhos

Buchas de posicionamento para pinos de retenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

D1D2HH1LSWTCADAces.PreçoEncomendar
K1290.04aço4M12x1,51915,511,510311 sob consulta
K1290.05aço5M12x1,51915,511,510410 sob consulta
K1290.06aço6M12x1,51915,511,510410 sob consulta
K1290.08aço8M16x1,52619,514,513612 sob consulta
K1290.10aço10M16x1,52619,514,513612 sob consulta
K1290.104aço inoxidável4M12x1,51915,511,510311 sob consulta
K1290.105aço inoxidável5M12x1,51915,511,510410 sob consulta
K1290.106aço inoxidável6M12x1,51915,511,510410 sob consulta
K1290.108aço inoxidável8M16x1,52619,514,513612 sob consulta
K1290.110aço inoxidável10M16x1,52619,514,513612 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33