Grupos de mercadorias
Cabos Bowden para pinos de retenção com controle remoto
K2116

Cabos Bowden para pinos de retenção com controle remoto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo de arame de aço inoxidável 1.4401.
Cobertura para revestimento de cabos em aço inoxidável.
Bucha para aplicação em extremidades, parafuso de ajuste e terminal roscado fabricados de latão.
Porca sextavada de aço inoxidável A2.

Versão:Cabo de arame e porca sextavada com superfícies sem tratamento.
Cobertura para revestimento de cabos de plástico na cor preta.
Bucha para aplicação em extremidades passivada na cor azul.
Parafuso de ajuste e terminal roscado em latão.
Indicação:Os cabos Bowden são destinados à transmissão da força de tração e usados como controle remoto em combinação com elementos de acionamento.
O cabo Bowden está disponível em diferentes variantes de comprimento. Para garantir o ajuste preciso na respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.

Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem de cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar devido a fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Por isso, o comprimento do contra-mancal (revestimento do cabo) deve ser ajustado, após a colocação do cabo Bowden por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Deve-se evitar igualmente uma queda do raio de curvatura mínimo durante a instalação, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o revestimento do cabo foi concebido somente para absorção de forças de compressão: se for puxado com demasiada força, a espiral interna sofrerá um estiramento e ficará permanentemente danificada.

O cabo Bowden é uma peça de reposição para pinos de retenção com controle remoto K1502.
Acessórios:Pino de retenção e elemento de acionamento K1502.FornecimentoCabo de arame com terminal K2023.
Cobertura para revestimento de cabos com tubo interno K2024.
Bucha para aplicação na extremidade K2025.
Parafuso de ajuste K2026.
Terminal roscado fixação com pino roscado K2027.
Porca sextavada K0700.106.
Indicação de desenho:
1) Cabo de arame
2) Cobertura para revestimento de cabos
3) Bucha para aplicação em extremidades
4) Parafuso de ajuste
5) Terminal roscado
6) Porca sextavada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2116 Cabos Bowden para pinos de retenção com controle remoto 185 kB

Desenhos

Cabos Bowden para pinos de retenção com controle remoto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

DD1D2D3LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K2116.10007M61,5551000120010 sob consulta
K2116.30007M61,5553000320010 sob consulta
K2116.50007M61,5555000520010 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33