Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação,
botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico
K1833

Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça e pino de aço.
Marcação de travamento e etiqueta adesiva de alumínio.
Botão giratório de termoplástico PA (poliamida).
Versão:Carcaça e pino niquelados.
Marcação de travamento anodizada, vermelha.
Botão giratório reforçado com fibra de vidro, preto.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Se a marcação de travamento for visível, o pino se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Modo de operação:Forma A:
Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição "OFF" e o pino se
encontre no estado retraído.
Deslize a placa com a bucha por baixo do pino de retenção.
Gire o botão giratório para a posição "ON", para efetuar o travamento.
Quando atingir o ponto de travamento, o dispositivo emitirá um clique audível.
Cuidado: não desbloqueie o pino de retenção, quando este sofrer carga axial.
Devido à forma cônica, é possível que o pino não recue.


Forma B:
Quando o botão giratório estiver na posição "OFF", desloque a placa com a bucha
na direção do pino de retenção, até que o pino engate na bucha, devido à pressão
da mola.
O botão giratório se move automaticamente para a posição "MID".
Para o travamento completo, gire o botão da posição "MID" para "ON", até soar um
clique.
Acessórios:Buchas de guia para furação K1835.FornecimentoContraporca e etiqueta adesiva com uma espessura de 0,2 mm estão incluídas na entrega.Indicação de desenho:
1) Montagem sem bucha K1835
2) Placa de aparafusamento
3) Placa de base
4) Marcação de travamento
5) Posição ON
6) Posição OFF
7) Etiqueta adesiva
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1833 Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico 286 kB
 Indicações técnicas para pinos de retenção K1833 299 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação,
botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico

Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico, forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5TCADAces.PreçoEncomendar
K1833.0005Asem posição intermediária5M10x13,3263,7-4,648,24817715448-10 sob consulta
K1833.0007Asem posição intermediária7M12x1,54,9325,3-6,6575820817529-11 sob consulta
Código do artigoFormaCurso
S
SW1SW2Força
de aperto
N
Constância
térmica
Cisalhamento
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1833.0005A4,2131714080 °C0,9 sob consulta
K1833.0007A5141917080 °C1,3 sob consulta

Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico, forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5TCADAces.PreçoEncomendar
K1833.0107Bcom posição intermediária7M12x1,54,9325,3-6,6575820817529-11 sob consulta
Código do artigoFormaCurso
S
SW1SW2Força
de aperto
N
F=Força
de mola
(N)
Constância
térmica
Cisalhamento
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1833.0107B51419170980 °C1,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33