Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico
K0359

Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço, manípulos bola em termoplástico.Versão:peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação:Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicação técnica, veja instruções de montagem.
Indicação de desenho:
Forma A: padrão
Forma B: engatável

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0359 Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico 187 kB
 Instruções de montagem e instalação dos Pino de retenção de precisão 280 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico

Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2D3LL1L3L5L6Curso
S
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
K0359.010Apadrão101619257525132,53161929M6 sob consulta
K0359.012Apadrão1220233287331333562235M8 sob consulta
K0359.016Apadrão16252840102,541,51334263050M10 sob consulta
K0359.020Apadrão20303340110,541,51335064663M10 sob consulta
K0359.025Apadrão25384250130511336063973M10 sob consulta

Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico, pino de travamento cônico e ranhura de engate

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico, pino de travamento cônico e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Curso
S
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
K0359.110Bbloqueável10161925752530,5132,53161929M6 sob consulta
K0359.112Bbloqueável12202332873340,51333562235M8 sob consulta
K0359.116Bbloqueável16252840102,541,5491334263050M10 sob consulta
K0359.120Bbloqueável20303340110,541,5491335064663M10 sob consulta
K0359.125Bbloqueável253842501305158,51336063973M10 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33