Grupos de mercadorias

Posicionadores com mola da KIPP

A HEINRICH KIPP WERK também oferece posicionadores com mola em sua ampla gama de diferentes peças operacionais. Eles são usados ​​para tarefas de fixação e travamento mais simples. Na KIPP você encontra posicionadores com mola e esfera, posicionadores com mola e pino de pressão assim como posicionadores de efeito lateral com mola. A Kipp oferece grande variedade de posicionadores com mola. Eles diferem em material, tamanho, cor e área de aplicação, entre outras coisas.

Posicionadores com mola - Diferenças de materiais

Para poder garantir a mais ampla gama de aplicações possíveis, os posicionadores com mola estão disponíveis em diferentes materiais. Observe que em muitas versões, os posicionadores com mola não são fabricados totalmente do mesmo material. Componentes como bucha, esfera ou pino são feitos de materiais diferentes. A combinação de diferentes materiais cria uma ampla gama de designs diferentes que permite a seleção certa do produto para a respectiva aplicação.

Posicionadores com mola
de plástico

A vantagem doscomponentes de plástico é que os produtos sejam leves e de baixo custo. Eles são caracterizados por sua resistência à corrosão, portanto, adequados adicionalmente para aplicações externas, em contato com respingos de água ou na presença de alta umidade.

Posicionadores com mola de aço

Os posicionadores com mola equipados com bucha ou esfera de aço são projetados para aplicações onde forças maiores ou condições adversas atuam no produto. Graças à sua fabricação de aço, os componentes oferecem grande estabilidade e resistência térmica. Sendo assim, nada impede o uso em faixas de temperatura mais altas.

Posicionadores com mola de aço inoxidável

Avantagem dos posicionadores com mola e peças de aço inoxidável,está na resistência à corrosão de buchas e esferas. Eles também são resistentes à temperatura e mais leves do que os modelos comparáveis ​​feitos de aço. Sendo assim, eles não são apenas adequados para áreas com temperaturas mais altas, mas podem ser usados ​​também ao ar livre sem problemas.

Posicionadores com mola de cerâmica

Na KIPP, apenas as esferas dos posicionadores com mola são feitas de cerâmica. Estas possuem a vantagem de serem muito resistentes à temperatura e aos produtos químicos. Além disso, elas também apresentam pouco desgaste, portanto, adequadas para aplicações com altas taxas de ciclo.

Versões de posicionadores com mola

Na linha de produtos da KIPP você encontra posicionadores com mola e posicionadores de efeito lateral com mola. Enquanto os posicionadores com mola são adequados principalmente para trabalhos simples de fixação e travamento, os posicionadores de efeito lateral com mola são mais usados ​​para tarefas de fixação de peças de trabalho e usinagem. Posicionadores com mola estão disponíveis com esfera e pino de pressão. No entanto, posicionadores de efeito lateral com mola estão disponíveis apenas com pino de pressão. Os posicionadores com mola são fabricados pela KIPP de acordo com as normas, portanto, estão disponíveis em tamanhos convencionais como M5, M6, M8, M10 ou M12.

Posicionadores com mola montados facilmente, aparafusados ou prensados

Ambas as variantes estão disponíveis para prensagem, bem como com rosca para aparafusamento. Posicionadores com mola estão disponíveis também com trava rosca. Impede que o posicionador se desenrosque sozinho, cumprindo assim com a mesma função de um fixador de rosca líquido. No entanto, o trava rosca se diferencia pelo fato de que a rosca a ser travada possui um entalhe no qual se encontra uma inserção de nylon elasticamente deformável, que impede que ela se desenrosque acidentalmente. Existem várias opções de aparafusamento. Além de uma fenda convencional, os produtos também estão disponíveis com um soquete para uma chave Allen. Em ambas as variantes de aparafusamento, o posicionador com mola será aparafusado em um furo pelo lado inferior. Para furos cegos, você encontrará modelos de fabricação própria. Eles são aparafusados ​​no furo usando uma chave especial.

Tudo dependa da força de mola dos posicionadores

Dependendo da aplicação subsequente, a KIPP oferece posicionadores com mola com diferentes forças de mola. Dependendo das forças que atuam sobre a peça de trabalho durante o processamento posterior, faz sentido selecionar uma força de mola correspondentemente forte. As respectivas forças disponíveis podem ser encontradas nos produtos individuais.

Esfera ou pino de pressão?

No sortimento da KIPP você encontra posicionadores com mola e esfera e posicionadores com mola e pino de pressão. Dependendo da versão, eles encontram diferentes áreas de aplicação. As esferas são bem adequadas para trabalhos simples de fixação e travamento. Os pinos de pressão, por outro lado, são usados ​​com mais frequência do que os pinos de ejeção, para empurrar objetos para fora de alguma coisa.

Posicionadores com mola – Multiaplicação

Devido à grande variedade de diferentes combinações de materiais, os posicionadores com mola da KIPP são adequados para quase todas as áreas e aplicações. Eles são usados ​​em eletrodomésticos nos controles rotativos de máquinas de lavar, assim como ​​no setor automotivo em porta-bebidas ou elementos de operação e comando.

Na indústria, os posicionadores com mola também são usados ​​como pinos de ejeção para ejetar objetos. Na versão como posicionador de efeito lateral com mola, eles apoiam processos de usinagem, permitindo que as peças sejam fixadas e liberadas novamente de forma rápida e fácil.

Descubra agora os posicionadores com mola da KIPP

Descubra na KIPP uma grande variedade de diferentes posicionadores com mola assim como posicionadores de efeito lateral com mola para aparafusar ou pressionar. Venha conferir a qualidade dos produtos fabricados na Alemanha e faça já o seu pedido. Se você tiver alguma dúvida, nossos especialistas qualificados terão prazer em ajudá-lo - entre em contato conosco! Mesmo com a grande seleção, se você não encontrar o produto certo, teremos o prazer em desenvolver uma solução especial individual para você.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33