Grupos de mercadorias
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição
K1840

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Buchas de posicionamento formam um ponto de engate para dispositivos de operação e encaixe, no qual encaixam de forma segura e com precisão.

Nas buchas de posicionamento para sensor de condição está localizada uma porca de aperto para a fixação de um sensor Ø3 na bucha.O sensor permite consultar eletronicamente se existe um pino na bucha de posicionamento.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o elemento de operação ou encaixe.
Material:

Bucha de posicionamento em aço ou aço inoxidável 1.4034.
Porca de aperto de latão.

Versão:Bucha de posicionamento:
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e com superfície sem tratamento.

Porca de aperto niquelada.
Indicação:Adaptado a peças de retenção para suporte de montagem K0638.
A porca de aperto é fornecida desmontada.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
Aplicação:As buchas de posicionamento com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o dispositivo de operação e de encaixe se encontre no local desejado.
Por exemplo no ajuste do formato em máquinas para embalagem.
Montagem:O sensor é fixado na bucha por meio da porca de aperto e configurado axialmente. Ao apertar a porca de aperto o sensor é finalmente fixado.

O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
Indicação de desenho:
Forma A: com rosca contínua
Forma B: com rosca e colar
Forma C: com rosca e cone inicial
Forma D: liso
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1840 Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição 781 kB
 Instruções de montagem - buchas de posicionamento/de alojamento com/para sensor de condição 58,2 kB

Desenhos (visão geral)

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma A, com rosca contínua

mais informações

Desenhos

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma A, com rosca contínua

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
D

D1D3HH3TT1SW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K1840.103101Arosca contínuaaço3M10x131247435 sob consulta
K1840.104101Arosca contínuaaço4M10x131247445 sob consulta
K1840.105121Arosca contínuaaço5M12x1,5315411455 sob consulta
K1840.106121Arosca contínuaaço6M12x1,5315411465 sob consulta
K1840.108161Arosca contínuaaço8M16x1,5320415,5685 sob consulta
K1840.110161Arosca contínuaaço10M16x1,5320415,56105 sob consulta
K1840.112201Arosca contínuaaço12M20x1,53254196125 sob consulta
K1840.116241Arosca contínuaaço16M24x23324258165 sob consulta
K1840.1103101Arosca contínuaaço inoxidável3M10x131247435 sob consulta
K1840.1104101Arosca contínuaaço inoxidável4M10x131247445 sob consulta
K1840.1105121Arosca contínuaaço inoxidável5M12x1,5315411455 sob consulta
K1840.1106121Arosca contínuaaço inoxidável6M12x1,5315411465 sob consulta
K1840.1108161Arosca contínuaaço inoxidável8M16x1,5320415,5685 sob consulta
K1840.1110161Arosca contínuaaço inoxidável10M16x1,5320415,56105 sob consulta
K1840.1112201Arosca contínuaaço inoxidável12M20x1,53254196125 sob consulta
K1840.1116241Arosca contínuaaço inoxidável16M24x23324258165 sob consulta

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma B,
com rosca e colar

mais informações

Desenhos

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma B,
com rosca e colar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
D

D1D3HH1H2H3TSW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K1840.203101Bcom rosca e colaraço3M10x13151210,547115 sob consulta
K1840.204101Bcom rosca e colaraço4M10x13151210,547115 sob consulta
K1840.205121Bcom rosca e colaraço5M12x1,53151210,5411135 sob consulta
K1840.206121Bcom rosca e colaraço6M12x1,53151210,5411135 sob consulta
K1840.208161Bcom rosca e colaraço8M16x1,53201513,5415,5175 sob consulta
K1840.210161Bcom rosca e colaraço10M16x1,53201513,5415,5175 sob consulta
K1840.212201Bcom rosca e colaraço12M20x1,53252018,5419225 sob consulta
K1840.216241Bcom rosca e colaraço16M24x23322725,5425275 sob consulta
K1840.1203101Bcom rosca e colaraço inoxidável3M10x13151210,547115 sob consulta
K1840.1204101Bcom rosca e colaraço inoxidável4M10x13151210,547115 sob consulta
K1840.1205121Bcom rosca e colaraço inoxidável5M12x1,53151210,5411135 sob consulta
K1840.1206121Bcom rosca e colaraço inoxidável6M12x1,53151210,5411135 sob consulta
K1840.1208161Bcom rosca e colaraço inoxidável8M16x1,53201513,5415,5175 sob consulta
K1840.1210161Bcom rosca e colaraço inoxidável10M16x1,53201513,5415,5175 sob consulta
K1840.1212201Bcom rosca e colaraço inoxidável12M20x1,53252018,5419225 sob consulta
K1840.1216241Bcom rosca e colaraço inoxidável16M24x23322725,5425275 sob consulta

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma C, com rosca e cone inicial

mais informações

Desenhos

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma C, com rosca e cone inicial

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
D

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K1840.304121Ccom rosca e cone inicialaço4M12x1,5193161210,541145 sob consulta
K1840.305121Ccom rosca e cone inicialaço5M12x1,5193161210,541155 sob consulta
K1840.306121Ccom rosca e cone inicialaço6M12x1,5193161210,541165 sob consulta
K1840.308161Ccom rosca e cone inicialaço8M16x1,5263201513,5415,585 sob consulta
K1840.310161Ccom rosca e cone inicialaço10M16x1,5263201513,5415,5105 sob consulta
K1840.1304121Ccom rosca e cone inicialaço inoxidável4M12x1,5193161210,541145 sob consulta
K1840.1305121Ccom rosca e cone inicialaço inoxidável5M12x1,5193161210,541155 sob consulta
K1840.1306121Ccom rosca e cone inicialaço inoxidável6M12x1,5193161210,541165 sob consulta
K1840.1308161Ccom rosca e cone inicialaço inoxidável8M16x1,5263201513,5415,585 sob consulta
K1840.1310161Ccom rosca e cone inicialaço inoxidável10M16x1,5263201513,5415,5105 sob consulta

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma D, liso

mais informações

Desenhos

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma D, liso

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
D

D1D3HH1H3TSW2CADAces.PreçoEncomendar
K1840.403089Dlisoaço383106455 sob consulta
K1840.404089Dlisoaço483106455 sob consulta
K1840.405089Dlisoaço583106465 sob consulta
K1840.406109Dlisoaço6103117475 sob consulta
K1840.408139Dlisoaço813,53149,549,55 sob consulta
K1840.410179Dlisoaço101731611,5411,55 sob consulta
K1840.1403089Dlisoaço inoxidável383106455 sob consulta
K1840.1404089Dlisoaço inoxidável483106455 sob consulta
K1840.1405089Dlisoaço inoxidável583106465 sob consulta
K1840.1406109Dlisoaço inoxidável6103117475 sob consulta
K1840.1408139Dlisoaço inoxidável813,53149,549,55 sob consulta
K1840.1410179Dlisoaço inoxidável101731611,5411,55 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33