Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Latão.Versão:niquelado.Indicação:O parafuso de ajuste é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto K1502.Acessórios:Cabo de arame com esfera K2023.
Cobertura de cabos com cabo interno K2024.
Bucha de extremidade K2025.
Bocal de parafuso K2027.
Porca sextavada K0700.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2026 Parafusos de ajuste 154 kB

Desenhos

Parafusos de ajuste

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1

D2LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
K2026.0306X24latãoniqueladoM67334248,58 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33