Grupos de mercadorias
Base magnéticapara antenas com conexão Wireless
K1845

Base magnética para antenas com conexão Wireless

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A base magnética para antenas Wi-Fi amplia o alcance de instalação das antenas de haste Wi-Fi. Por exemplo, a antena do gateway K1494 pode ser montada fora do armário de distribuição, o que melhora a recepção do sinal.Versão:Bucha RP-SMA para plugue RP-SMA.
Comprimento do cabo 1,50 m.
Pé da antena magnético.
Para Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz ou Bluetooth.
Indicação:Base para antenas com haste de conexão Wireless.
Conectores fêmea/macho RP-SMA.
Aplicável com dispositivos WLAN para 2,4 GHz e 5 GHz.
Base metálica robusta e magnética.
Comprimento do cabo: 1,50 m.
Vantagens:- Base para antenas de conexão Wireless, magnética
- Conexão RP-SMA
- Cabo de 1,5 m Low Loss
Acessórios:Gateway K1494.
Cabo de extensão para antenas Fim-fim K1846.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1845 Base magnéticapara antenas com conexão Wireless 261 kB

Desenhos

Base magnéticapara antenas com conexão Wireless

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoComprimento
Cabo de conexão
ConexãoD

D1GHH1CADAces.PreçoEncomendar
K1845.011,5Conectores fêmea/macho RP-SMA48151/4-2843,59,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33