Grupos de mercadorias
Distribuidor de cabos Bowden para pinos para retenção/travamento com controle remoto
K2042

Distribuidor de cabos Bowden para pinos para retenção/travamento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O distribuidor permite a união de três cabos Bowden. Como exemplo, é possível operar dois pinos de retenção com um só elemento de acionamento. Graças à opção de aplicação reversível, um pino também pode ser operado por dois elementos de acionamento. Basta puxar um dos dois elementos de acionamento para engatar o pino de retenção.

Montagem flexível através de dois furos de fixação para parafusos de cabeça escareada. Devido à largura da carcaça e à posição dos furos de fixação, a montagem em um perfil de alumínio de 40 mm com porcas de encaixe deslizantes M8 pode ser efetuada sem qualquer problema.
Material:Carcaça e carro deslizador tesmoplásticos.
Parafusos de ajuste e terminal roscado em latão.
Porcas sextavadas e parafusos para carcaças de aço inoxidável.
Indicação para encomenda:Os pinos de retenção com controle remoto e o elemento de acionamento devem ser encomendados separadamente.
O cabo Bowden instalado entre o elemento de acionamento e o distribuidor de cabos deve ser encomendado separadamente.
Indicação:Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem de cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar, devido aos fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Assim, o comprimento do contra-mancal (cobertura do cabo) deve ser ajustado após a instalação do cabo Bowden, por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Evite também o desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o invólucro foi concebido somente para o alojamento das forças de compressão. Se for deslocado em demasia, a espiral interior será esticada e danificada permanentemente.
Montagem:Abra a carcaça e monte a parte inferior na posição determinada, utilizando parafusos de cabeça escareada. Introduza os cabos Bowden através dos parafusos de ajuste e enganche-os no carro deslizador do distribuidor de cabos. Aqui você pode utilizar os terminais roscados fornecidos opcionalmente para esta finalidade. Ajuste a folga do cabo Bowden utilizando os parafusos de ajuste. Coloque a tampa da carcaça e fixe-a com os parafusos fornecidos. Após a colocação e fixação dos cabos, faça o ajuste final da folga do cabo Bowden.FornecimentoCarcaça do distribuidor, carro deslizador.
3x Parafusos de ajuste M6 x 34 mm.
6x Porcas sextavadas M6.
2x Terminais roscados Ø5 x 7 mm.
Indicação de desenho:
1) Parte inferior da carcaça
2) Parte superior da carcaça
3) Carro deslizador
4) Parafuso de ajuste
5) Contraporca
6) Parafusos autoroscantes
7) Terminal roscado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2042 Distribuidor de cabos Bowden para pinos para retenção/travamento com controle remoto 429 kB

Desenhos

Distribuidor de cabos Bowden para pinos para retenção/travamento com controle remoto
Distribuidor de cabos Bowden para pinos para retenção/travamento com controle remoto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABB1B2D

D1D2HH1LL1SW1SW2Curso
S
CADAces.PreçoEncomendar
K2042.306240101774020146,637201011011,581024 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33