Grupos de mercadorias
Kits de elementos de fixação de aço ou aço inoxidável para peças de parede fina
K2146

Kits de elementos de fixação de aço ou aço inoxidável para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os kits de elementos de fixação para peças de paredes finas são usados para fixar pinos de retenção em chapas, por exemplo.Material:

Aço de corte rápido ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2146 Kits de elementos de fixação de aço ou aço inoxidável para peças de parede fina 168 kB

Desenhos

Kits de elementos de fixação de aço ou aço inoxidável para peças de parede fina

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

D1D2D3LL1L2L3=Espessura de parede
SWT=Alcance de aperto
CADAces.PreçoEncomendar
K2146.10115aço11,8M10x1151251,581-2161,5 sob consulta
K2146.10125aço11,8M10x1151241,582-3162,5 sob consulta
K2146.10135aço11,8M10x1151231,583-4163,5 sob consulta
K2146.10145aço11,8M10x1151221,584-5164,5 sob consulta
K2146.12115aço13,8M12x1,5171471,5101-2171,5 sob consulta
K2146.12125aço13,8M12x1,5171461,5102-3172,5 sob consulta
K2146.12135aço13,8M12x1,5171451,5103-4173,5 sob consulta
K2146.12145aço13,8M12x1,5171441,5104-5174,5 sob consulta
K2146.16120aço17,8M16x1,5221882121,5-2,5222 sob consulta
K2146.16130aço17,8M16x1,5221872122,5-3,5223 sob consulta
K2146.16140aço17,8M16x1,5221862123,5-4,5224 sob consulta
K2146.16150aço17,8M16x1,5221852124,5-5,5225 sob consulta
K2146.16160aço17,8M16x1,5221842125,5-6,5226 sob consulta
K2146.20120aço21,8M20x1,52622112151,5-2,5272 sob consulta
K2146.20130aço21,8M20x1,52622102152,5-3,5273 sob consulta
K2146.20140aço21,8M20x1,5262292153,5-4,5274 sob consulta
K2146.20150aço21,8M20x1,5262282154,5-5,5275 sob consulta
K2146.20160aço21,8M20x1,5262272155,5-6,5276 sob consulta
K2146.110115aço inoxidável11,8M10x1151251,581-2161,5 sob consulta
K2146.110125aço inoxidável11,8M10x1151241,582-3162,5 sob consulta
K2146.110135aço inoxidável11,8M10x1151231,583-4163,5 sob consulta
K2146.110145aço inoxidável11,8M10x1151221,584-5164,5 sob consulta
K2146.112115aço inoxidável13,8M12x1,5171471,5101-2171,5 sob consulta
K2146.112125aço inoxidável13,8M12x1,5171461,5102-3172,5 sob consulta
K2146.112135aço inoxidável13,8M12x1,5171451,5103-4173,5 sob consulta
K2146.112145aço inoxidável13,8M12x1,5171441,5104-5174,5 sob consulta
K2146.116120aço inoxidável17,8M16x1,5221882121,5-2,5222 sob consulta
K2146.116130aço inoxidável17,8M16x1,5221872122,5-3,5223 sob consulta
K2146.116140aço inoxidável17,8M16x1,5221862123,5-4,5224 sob consulta
K2146.116150aço inoxidável17,8M16x1,5221852124,5-5,5225 sob consulta
K2146.116160aço inoxidável17,8M16x1,5221842125,5-6,5226 sob consulta
K2146.120120aço inoxidável21,8M20x1,52622112151,5-2,5272 sob consulta
K2146.120130aço inoxidável21,8M20x1,52622102152,5-3,5273 sob consulta
K2146.120140aço inoxidável21,8M20x1,5262292153,5-4,5274 sob consulta
K2146.120150aço inoxidável21,8M20x1,5262282154,5-5,5275 sob consulta
K2146.120160aço inoxidável21,8M20x1,5262272155,5-6,5276 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33