DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Cabeça cogumelo de termoplástico.
Trava rosca de poliamida.
Versão:Versão em aço:
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021.Indicação:A trava rosca é um revestimento fixador de poliamida que é aplicado seletivamente (ponto).Sob consulta:Versões especiais e roscas finas.Particularidades: