Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado
K0630_C

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido $s14035..

Cabeça cogumelo termoplástico.

Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido, polido e com superfície sem tratamento.

Cabeça cogumelo em termoplástico cinza escuro RAL7021.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0630_C Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado 143 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0630.23105Caçopeça endurecida5M10x12149,51710158131,3516  sob consulta
K0630.23206Caçopeça endurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  sob consulta
K0630.23308Caçopeça endurecida8M16x1,5337626142312192,31545  sob consulta
K0630.203105Caço inoxidávelpeça endurecida5M10x12149,51710158131,3516  sob consulta
K0630.203206Caço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  sob consulta
K0630.203308Caço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,5337626142312192,31545  sob consulta
K0630.213105Caço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12149,51710158131,3516  sob consulta
K0630.213206Caço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  sob consulta
K0630.213308Caço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,5337626142312192,31545  sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33