Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
K0632_A

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Material:

Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido $s14035..

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.

Versão:Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada e cabeça cogumelo sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e retificado, superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Indicação:Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665.
Kits de fixação para peças de paredes finas K2146.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0632_A Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável 160 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0632.001903Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida3M6x0,751434,5125103,580,84,510 sob consulta
K0632.001004Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida4M8x11843156134101612  sob consulta
K0632.001105Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida5M10x12150177155131,3512  sob consulta
K0632.001206Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida6M12x1,52559208176141,8614  sob consulta
K0632.001308Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida8M16x1,533772610238192,31535  sob consulta
K0632.001410Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida10M20x1,5338328122510222,81534 sob consulta
K0632.001412Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.001516Aaço inoxidável1.4034-peça endurecida16M24x24010632182816273,22046 sob consulta
K0632.111903Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida3M6x0,751434,5125103,580,84,510 sob consulta
K0632.111004Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida4M8x11843156134101612  sob consulta
K0632.111105Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida5M10x12150177155131,3512  sob consulta
K0632.111206Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida6M12x1,52559208176141,8614  sob consulta
K0632.111308Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida8M16x1,533772610238192,31535  sob consulta
K0632.111410Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida10M20x1,5338328122510222,81534 sob consulta
K0632.111412Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.111516Aaço inoxidável1.4305-peça não endurecida16M24x24010632182816273,22046 sob consulta
K0632.061903Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751434,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.061004Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11843156134101715,5 sob consulta
K0632.061105Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12150177155131,3412,5 sob consulta
K0632.061206Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52559208176141,8714,5 sob consulta
K0632.061308Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,533772610238192,31535 sob consulta
K0632.061410Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,5338328122510222,81530 sob consulta
K0632.061412Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.061516Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado16M24x24010632182816273,22040 sob consulta
K0632.171903Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751434,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.171004Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11843156134101715,5 sob consulta
K0632.171105Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12150177155131,3412,5 sob consulta
K0632.171206Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52559208176141,8714,5 sob consulta
K0632.171308Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,533772610238192,31535 sob consulta
K0632.171410Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,5338328122510222,81530 sob consulta
K0632.171412Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.171516Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento16M24x24010632182816273,22040 sob consulta
K0632.0619031Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751434,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.0610041Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11843156134101715,5 sob consulta
K0632.0611051Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12150177155131,3412,5 sob consulta
K0632.0612061Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52559208176141,8714,5 sob consulta
K0632.0613081Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,533772610238192,31535 sob consulta
K0632.0614101Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,5338328122510222,81530 sob consulta
K0632.0614121Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.0615161Aaço inoxidável1.4404jateadoniquelado16M24x24010632182816273,22040 sob consulta
K0632.1719031Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751434,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.1710041Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11843156134101715,5 sob consulta
K0632.1711051Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12150177155131,3412,5 sob consulta
K0632.1712061Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52559208176141,8714,5 sob consulta
K0632.1713081Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,533772610238192,31535 sob consulta
K0632.1714101Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,5338328122510222,81530 sob consulta
K0632.1714121Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.1715161Aaço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento16M24x24010632182816273,22040 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33