Grupos de mercadorias
Manípulos borboleta de plástico, inserto roscado de latão ou aço, com rosca macho
K0783_AG

Manípulos borboleta de plástico, inserto roscado de latão ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alça: Poliamida reforçada com shot peening.
Pino roscado: Aço.
Versão:Aço zincado.Indicação:Resistência térmica de -50°C até 130°C.
Resistente contra substâncias químicas e óleos convencionais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0783_AG Manípulos borboleta de plástico, inserto roscado de latão ou aço, com rosca macho 169 kB

Desenhos

Manípulos borboleta de plástico, inserto roscado de latão ou aço, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD

D1HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0783.25006X15L5115M61525,59,515 sob consulta
K0783.26008X20L61,518M8183111,520 sob consulta
K0783.27510X20L7622M102238,514,520 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33