Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea, inserto roscado em aço passivado azul, acabamento texturizado fosco
K1659_STM

Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea, inserto roscado em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço passivado azul.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1659_STM Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea, inserto roscado em aço passivado azul, acabamento texturizado fosco 237 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea, inserto roscado em aço passivado azul, acabamento texturizado fosco

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1659.903181preto RAL 9005mate texturizado9M3681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.904181preto RAL 9005mate texturizado9M4681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.905181preto RAL 9005mate texturizado9M5681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.003181preto RAL 9005mate texturizado0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.004181preto RAL 9005mate texturizado0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.005181preto RAL 9005mate texturizado0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.104181preto RAL 9005mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.105181preto RAL 9005mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.106181preto RAL 9005mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.206181preto RAL 9005mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.208181preto RAL 9005mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.308181preto RAL 9005mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.310181preto RAL 9005mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.410181preto RAL 9005mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.412181preto RAL 9005mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.512181preto RAL 9005mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.516181preto RAL 9005mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.903182laranja RAL 2004mate texturizado9M3681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.904182laranja RAL 2004mate texturizado9M4681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.905182laranja RAL 2004mate texturizado9M5681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.003182laranja RAL 2004mate texturizado0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.004182laranja RAL 2004mate texturizado0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.005182laranja RAL 2004mate texturizado0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.104182laranja RAL 2004mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.105182laranja RAL 2004mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.106182laranja RAL 2004mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.206182laranja RAL 2004mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.208182laranja RAL 2004mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.308182laranja RAL 2004mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.310182laranja RAL 2004mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.410182laranja RAL 2004mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.412182laranja RAL 2004mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.512182laranja RAL 2004mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.516182laranja RAL 2004mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.903183amarelo RAL 1021mate texturizado9M3681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.904183amarelo RAL 1021mate texturizado9M4681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.905183amarelo RAL 1021mate texturizado9M5681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.003183amarelo RAL 1021mate texturizado0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.004183amarelo RAL 1021mate texturizado0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.005183amarelo RAL 1021mate texturizado0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.104183amarelo RAL 1021mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.105183amarelo RAL 1021mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.106183amarelo RAL 1021mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.206183amarelo RAL 1021mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.208183amarelo RAL 1021mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.308183amarelo RAL 1021mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.310183amarelo RAL 1021mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.410183amarelo RAL 1021mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.412183amarelo RAL 1021mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.512183amarelo RAL 1021mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.516183amarelo RAL 1021mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.903184vermelho RAL 3020mate texturizado9M3681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.904184vermelho RAL 3020mate texturizado9M4681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.905184vermelho RAL 3020mate texturizado9M5681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.003184vermelho RAL 3020mate texturizado0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.004184vermelho RAL 3020mate texturizado0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.005184vermelho RAL 3020mate texturizado0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.104184vermelho RAL 3020mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.105184vermelho RAL 3020mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.106184vermelho RAL 3020mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.206184vermelho RAL 3020mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.208184vermelho RAL 3020mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.308184vermelho RAL 3020mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.310184vermelho RAL 3020mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.410184vermelho RAL 3020mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.412184vermelho RAL 3020mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.512184vermelho RAL 3020mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.516184vermelho RAL 3020mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.903185verde RAL 6032mate texturizado9M3681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.904185verde RAL 6032mate texturizado9M4681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.905185verde RAL 6032mate texturizado9M5681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.003185verde RAL 6032mate texturizado0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.004185verde RAL 6032mate texturizado0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.005185verde RAL 6032mate texturizado0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.104185verde RAL 6032mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.105185verde RAL 6032mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.106185verde RAL 6032mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.206185verde RAL 6032mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.208185verde RAL 6032mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.308185verde RAL 6032mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.310185verde RAL 6032mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.410185verde RAL 6032mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.412185verde RAL 6032mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.512185verde RAL 6032mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.516185verde RAL 6032mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.903186azul RAL 5017mate texturizado9M3681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.904186azul RAL 5017mate texturizado9M4681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.905186azul RAL 5017mate texturizado9M5681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.003186azul RAL 5017mate texturizado0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.004186azul RAL 5017mate texturizado0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.005186azul RAL 5017mate texturizado0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.104186azul RAL 5017mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.105186azul RAL 5017mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.106186azul RAL 5017mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.206186azul RAL 5017mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.208186azul RAL 5017mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.308186azul RAL 5017mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.310186azul RAL 5017mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.410186azul RAL 5017mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.412186azul RAL 5017mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.512186azul RAL 5017mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.516186azul RAL 5017mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.903187cinza RAL 7035mate texturizado9M3681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.904187cinza RAL 7035mate texturizado9M4681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.905187cinza RAL 7035mate texturizado9M5681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.003187cinza RAL 7035mate texturizado0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.004187cinza RAL 7035mate texturizado0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.005187cinza RAL 7035mate texturizado0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.104187cinza RAL 7035mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.105187cinza RAL 7035mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.106187cinza RAL 7035mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.206187cinza RAL 7035mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.208187cinza RAL 7035mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.308187cinza RAL 7035mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.310187cinza RAL 7035mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.410187cinza RAL 7035mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.412187cinza RAL 7035mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.512187cinza RAL 7035mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.516187cinza RAL 7035mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.903188cinza RAL 7040mate texturizado9M3681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.904188cinza RAL 7040mate texturizado9M4681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.905188cinza RAL 7040mate texturizado9M5681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.003188cinza RAL 7040mate texturizado0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.004188cinza RAL 7040mate texturizado0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.005188cinza RAL 7040mate texturizado0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.104188cinza RAL 7040mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.105188cinza RAL 7040mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.106188cinza RAL 7040mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.206188cinza RAL 7040mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.208188cinza RAL 7040mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.308188cinza RAL 7040mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.310188cinza RAL 7040mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.410188cinza RAL 7040mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.412188cinza RAL 7040mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.512188cinza RAL 7040mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.516188cinza RAL 7040mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33