Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido
K1597

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, elemento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão.

Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.

O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.

Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.

Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.
Material:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Peças em aço brunidas.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado por meio da coroa dentada no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Montagem:A profundidade de aparafusamento deve ser pelo menos 2 x o diâmetro da rosca. Além disso, a rosca deve ser levemente lubrificada durante a instalação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta:Versões especiais.
Cores e comprimentos de rosca adicionais.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1597 Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido 612 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAces.PreçoEncomendar
K1597.2081X10grafite RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 sob consulta
K1597.2081X20grafite RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 sob consulta
K1597.2081X30grafite RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 sob consulta
K1597.2081X40grafite RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 sob consulta
K1597.3101X15grafite RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 sob consulta
K1597.3101X30grafite RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 sob consulta
K1597.3101X40grafite RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 sob consulta
K1597.3101X50grafite RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 sob consulta
K1597.4101X20grafite RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 sob consulta
K1597.4101X30grafite RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 sob consulta
K1597.4101X40grafite RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 sob consulta
K1597.4101X50grafite RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 sob consulta
K1597.5121X20grafite RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 sob consulta
K1597.5121X30grafite RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 sob consulta
K1597.5121X40grafite RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 sob consulta
K1597.5121X50grafite RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 sob consulta
K1597.2082X10laranja RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 sob consulta
K1597.2082X20laranja RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 sob consulta
K1597.2082X30laranja RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 sob consulta
K1597.2082X40laranja RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 sob consulta
K1597.3102X15laranja RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 sob consulta
K1597.3102X30laranja RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 sob consulta
K1597.3102X40laranja RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 sob consulta
K1597.3102X50laranja RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 sob consulta
K1597.4102X20laranja RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 sob consulta
K1597.4102X30laranja RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 sob consulta
K1597.4102X40laranja RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 sob consulta
K1597.4102X50laranja RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 sob consulta
K1597.5122X20laranja RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 sob consulta
K1597.5122X30laranja RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 sob consulta
K1597.5122X40laranja RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 sob consulta
K1597.5122X50laranja RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 sob consulta
K1597.20816X10amarelo RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 sob consulta
K1597.20816X20amarelo RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 sob consulta
K1597.20816X30amarelo RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 sob consulta
K1597.20816X40amarelo RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 sob consulta
K1597.31016X15amarelo RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 sob consulta
K1597.31016X30amarelo RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 sob consulta
K1597.31016X40amarelo RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 sob consulta
K1597.31016X50amarelo RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 sob consulta
K1597.41016X20amarelo RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 sob consulta
K1597.41016X30amarelo RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 sob consulta
K1597.41016X40amarelo RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 sob consulta
K1597.41016X50amarelo RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 sob consulta
K1597.51216X20amarelo RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 sob consulta
K1597.51216X30amarelo RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 sob consulta
K1597.51216X40amarelo RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 sob consulta
K1597.51216X50amarelo RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 sob consulta
K1597.20886X10verde RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 sob consulta
K1597.20886X20verde RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 sob consulta
K1597.20886X30verde RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 sob consulta
K1597.20886X40verde RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 sob consulta
K1597.31086X15verde RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 sob consulta
K1597.31086X30verde RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 sob consulta
K1597.31086X40verde RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 sob consulta
K1597.31086X50verde RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 sob consulta
K1597.41086X20verde RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 sob consulta
K1597.41086X30verde RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 sob consulta
K1597.41086X40verde RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 sob consulta
K1597.41086X50verde RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 sob consulta
K1597.51286X20verde RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 sob consulta
K1597.51286X30verde RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 sob consulta
K1597.51286X40verde RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 sob consulta
K1597.51286X50verde RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 sob consulta
K1597.20887X10azul RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 sob consulta
K1597.20887X20azul RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 sob consulta
K1597.20887X30azul RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 sob consulta
K1597.20887X40azul RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 sob consulta
K1597.31087X15azul RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 sob consulta
K1597.31087X30azul RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 sob consulta
K1597.31087X40azul RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 sob consulta
K1597.31087X50azul RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 sob consulta
K1597.41087X20azul RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 sob consulta
K1597.41087X30azul RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 sob consulta
K1597.41087X40azul RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 sob consulta
K1597.41087X50azul RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 sob consulta
K1597.51287X20azul RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 sob consulta
K1597.51287X30azul RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 sob consulta
K1597.51287X40azul RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 sob consulta
K1597.51287X50azul RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 sob consulta
K1597.20884X10vermelho RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 sob consulta
K1597.20884X20vermelho RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 sob consulta
K1597.20884X30vermelho RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 sob consulta
K1597.20884X40vermelho RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 sob consulta
K1597.31084X15vermelho RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 sob consulta
K1597.31084X30vermelho RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 sob consulta
K1597.31084X40vermelho RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 sob consulta
K1597.31084X50vermelho RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 sob consulta
K1597.41084X20vermelho RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 sob consulta
K1597.41084X30vermelho RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 sob consulta
K1597.41084X40vermelho RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 sob consulta
K1597.41084X50vermelho RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 sob consulta
K1597.51284X20vermelho RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 sob consulta
K1597.51284X30vermelho RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 sob consulta
K1597.51284X40vermelho RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 sob consulta
K1597.51284X50vermelho RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 sob consulta
K1597.20888X10cinza RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 sob consulta
K1597.20888X20cinza RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 sob consulta
K1597.20888X30cinza RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 sob consulta
K1597.20888X40cinza RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 sob consulta
K1597.31088X15cinza RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 sob consulta
K1597.31088X30cinza RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 sob consulta
K1597.31088X40cinza RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 sob consulta
K1597.31088X50cinza RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 sob consulta
K1597.41088X20cinza RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 sob consulta
K1597.41088X30cinza RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 sob consulta
K1597.41088X40cinza RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 sob consulta
K1597.41088X50cinza RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 sob consulta
K1597.51288X20cinza RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 sob consulta
K1597.51288X30cinza RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 sob consulta
K1597.51288X40cinza RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 sob consulta
K1597.51288X50cinza RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33