Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em zamak com rosca macho, acabamento acetinado, inserto roscado azul em aço passivado
K1659

Alavanca de aperto em zamak com rosca macho, acabamento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço passivado azul.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, prata metálico.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1659 Alavanca de aperto em zamak com rosca macho, acabamento acetinado, inserto roscado azul em aço passivado 350 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak com rosca macho, acabamento acetinado, inserto roscado azul em aço passivado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K1659.0042X10laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771610 sob consulta
K1659.0042X15laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771615 sob consulta
K1659.0042X20laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771620 sob consulta
K1659.0042X25laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771625 sob consulta
K1659.0042X30laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771630 sob consulta
K1659.0042X35laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771635 sob consulta
K1659.0042X40laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771640 sob consulta
K1659.0042X45laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771645 sob consulta
K1659.0042X50laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771650 sob consulta
K1659.0043X10prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771610 sob consulta
K1659.0043X15prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771615 sob consulta
K1659.0043X20prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771620 sob consulta
K1659.0043X25prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771625 sob consulta
K1659.0043X30prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771630 sob consulta
K1659.0043X35prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771635 sob consulta
K1659.0043X40prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771640 sob consulta
K1659.0043X45prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771645 sob consulta
K1659.0043X50prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771650 sob consulta
K1659.0052X10laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771610 sob consulta
K1659.0052X15laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771615 sob consulta
K1659.0052X20laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771620 sob consulta
K1659.0052X25laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771625 sob consulta
K1659.0052X30laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771630 sob consulta
K1659.0052X35laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771635 sob consulta
K1659.0052X40laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771640 sob consulta
K1659.0052X45laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771645 sob consulta
K1659.0052X50laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771650 sob consulta
K1659.0053X10prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771610 sob consulta
K1659.0053X15prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771615 sob consulta
K1659.0053X20prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771620 sob consulta
K1659.0053X25prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771625 sob consulta
K1659.0053X30prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771630 sob consulta
K1659.0053X35prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771635 sob consulta
K1659.0053X40prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771640 sob consulta
K1659.0053X45prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771645 sob consulta
K1659.0053X50prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771650 sob consulta
K1659.1052X10laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771610 sob consulta
K1659.1052X15laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771615 sob consulta
K1659.1052X20laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771620 sob consulta
K1659.1052X25laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771625 sob consulta
K1659.1052X30laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771630 sob consulta
K1659.1052X35laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771635 sob consulta
K1659.1052X40laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771640 sob consulta
K1659.1052X45laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771645 sob consulta
K1659.1052X50laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771650 sob consulta
K1659.1053X10prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771610 sob consulta
K1659.1053X15prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771615 sob consulta
K1659.1053X20prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771620 sob consulta
K1659.1053X25prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771625 sob consulta
K1659.1053X30prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771630 sob consulta
K1659.1053X35prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771635 sob consulta
K1659.1053X40prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771640 sob consulta
K1659.1053X45prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771645 sob consulta
K1659.1053X50prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771650 sob consulta
K1659.1062X10laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771610 sob consulta
K1659.1062X15laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771615 sob consulta
K1659.1062X20laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771620 sob consulta
K1659.1062X25laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771625 sob consulta
K1659.1062X30laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771630 sob consulta
K1659.1062X35laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771635 sob consulta
K1659.1062X40laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771640 sob consulta
K1659.1062X45laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771645 sob consulta
K1659.1062X50laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771650 sob consulta
K1659.1063X10prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771610 sob consulta
K1659.1063X15prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771615 sob consulta
K1659.1063X20prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771620 sob consulta
K1659.1063X25prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771625 sob consulta
K1659.1063X30prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771630 sob consulta
K1659.1063X35prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771635 sob consulta
K1659.1063X40prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771640 sob consulta
K1659.1063X45prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771645 sob consulta
K1659.1063X50prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771650 sob consulta
K1659.2062X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K1659.2062X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K1659.2062X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K1659.2062X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K1659.2062X35laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K1659.2062X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K1659.2062X45laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K1659.2062X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K1659.2062X55laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K1659.2062X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K1659.2063X15prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K1659.2063X20prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K1659.2063X25prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K1659.2063X30prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K1659.2063X35prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K1659.2063X40prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K1659.2063X45prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K1659.2063X50prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K1659.2063X55prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K1659.2063X60prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K1659.2082X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K1659.2082X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K1659.2082X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K1659.2082X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K1659.2082X35laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K1659.2082X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K1659.2082X45laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K1659.2082X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K1659.2082X55laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K1659.2082X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K1659.2083X15prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K1659.2083X20prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K1659.2083X25prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K1659.2083X30prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K1659.2083X35prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K1659.2083X40prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K1659.2083X45prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K1659.2083X50prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K1659.2083X55prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K1659.2083X60prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K1659.2102X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K1659.2102X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K1659.2102X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K1659.2102X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K1659.2102X35laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K1659.2102X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K1659.2102X45laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K1659.2102X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K1659.2102X55laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K1659.2102X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K1659.2103X15prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K1659.2103X20prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K1659.2103X25prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K1659.2103X30prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K1659.2103X35prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K1659.2103X40prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K1659.2103X45prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K1659.2103X50prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K1659.2103X55prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K1659.2103X60prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K1659.3082X15laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112215 sob consulta
K1659.3082X20laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112220 sob consulta
K1659.3082X25laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112225 sob consulta
K1659.3082X30laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112230 sob consulta
K1659.3082X35laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112235 sob consulta
K1659.3082X40laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112240 sob consulta
K1659.3082X45laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112245 sob consulta
K1659.3082X50laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112250 sob consulta
K1659.3082X55laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112255 sob consulta
K1659.3082X60laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112260 sob consulta
K1659.3083X15prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112215 sob consulta
K1659.3083X20prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112220 sob consulta
K1659.3083X25prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112225 sob consulta
K1659.3083X30prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112230 sob consulta
K1659.3083X35prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112235 sob consulta
K1659.3083X40prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112240 sob consulta
K1659.3083X45prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112245 sob consulta
K1659.3083X50prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112250 sob consulta
K1659.3083X55prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112255 sob consulta
K1659.3083X60prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112260 sob consulta
K1659.3102X15laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112215 sob consulta
K1659.3102X20laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112220 sob consulta
K1659.3102X25laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112225 sob consulta
K1659.3102X30laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112230 sob consulta
K1659.3102X35laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112235 sob consulta
K1659.3102X40laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112240 sob consulta
K1659.3102X45laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112245 sob consulta
K1659.3102X50laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112250 sob consulta
K1659.3102X55laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112255 sob consulta
K1659.3102X60laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112260 sob consulta
K1659.3103X15prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112215 sob consulta
K1659.3103X20prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112220 sob consulta
K1659.3103X25prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112225 sob consulta
K1659.3103X30prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112230 sob consulta
K1659.3103X35prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112235 sob consulta
K1659.3103X40prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112240 sob consulta
K1659.3103X45prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112245 sob consulta
K1659.3103X50prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112250 sob consulta
K1659.3103X55prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112255 sob consulta
K1659.3103X60prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112260 sob consulta
K1659.4102X20laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K1659.4102X25laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K1659.4102X30laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K1659.4102X35laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K1659.4102X40laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K1659.4102X45laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K1659.4102X50laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K1659.4102X55laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K1659.4102X60laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K1659.4102X70laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K1659.4102X80laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K1659.4102X90laranja RAL 2004revestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K1659.4103X20prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K1659.4103X25prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K1659.4103X30prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K1659.4103X35prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K1659.4103X40prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K1659.4103X45prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K1659.4103X50prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K1659.4103X55prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K1659.4103X60prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K1659.4103X70prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K1659.4103X80prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K1659.4103X90prata metálicorevestimento plástico4M10192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K1659.4122X20laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K1659.4122X25laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K1659.4122X30laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K1659.4122X35laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K1659.4122X40laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K1659.4122X45laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K1659.4122X50laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K1659.4122X55laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K1659.4122X60laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K1659.4122X70laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K1659.4122X80laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K1659.4122X90laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K1659.4123X20prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K1659.4123X25prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K1659.4123X30prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K1659.4123X35prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K1659.4123X40prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K1659.4123X45prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K1659.4123X50prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K1659.4123X55prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K1659.4123X60prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K1659.4123X70prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K1659.4123X80prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K1659.4123X90prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K1659.5122X25laranja RAL 2004revestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152625 sob consulta
K1659.5122X30laranja RAL 2004revestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K1659.5122X35laranja RAL 2004revestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152635 sob consulta
K1659.5122X40laranja RAL 2004revestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K1659.5122X45laranja RAL 2004revestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152645 sob consulta
K1659.5122X50laranja RAL 2004revestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K1659.5122X55laranja RAL 2004revestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152655 sob consulta
K1659.5122X60laranja RAL 2004revestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
K1659.5122X70laranja RAL 2004revestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152670 sob consulta
K1659.5122X80laranja RAL 2004revestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152680 sob consulta
K1659.5122X90laranja RAL 2004revestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152690 sob consulta
K1659.5123X25prata metálicorevestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152625 sob consulta
K1659.5123X30prata metálicorevestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K1659.5123X35prata metálicorevestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152635 sob consulta
K1659.5123X40prata metálicorevestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K1659.5123X45prata metálicorevestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152645 sob consulta
K1659.5123X50prata metálicorevestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K1659.5123X55prata metálicorevestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152655 sob consulta
K1659.5123X60prata metálicorevestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
K1659.5123X70prata metálicorevestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152670 sob consulta
K1659.5123X80prata metálicorevestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152680 sob consulta
K1659.5123X90prata metálicorevestimento plástico5M12233132491231,57377,5110126152690 sob consulta
K1659.5162X25laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152625 sob consulta
K1659.5162X30laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152630 sob consulta
K1659.5162X35laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152635 sob consulta
K1659.5162X40laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152640 sob consulta
K1659.5162X45laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152645 sob consulta
K1659.5162X50laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152650 sob consulta
K1659.5162X55laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152655 sob consulta
K1659.5162X60laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152660 sob consulta
K1659.5162X70laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152670 sob consulta
K1659.5162X80laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152680 sob consulta
K1659.5162X90laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152690 sob consulta
K1659.5163X25prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152625 sob consulta
K1659.5163X30prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152630 sob consulta
K1659.5163X35prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152635 sob consulta
K1659.5163X40prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152640 sob consulta
K1659.5163X45prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152645 sob consulta
K1659.5163X50prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152650 sob consulta
K1659.5163X55prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152655 sob consulta
K1659.5163X60prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152660 sob consulta
K1659.5163X70prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152670 sob consulta
K1659.5163X80prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152680 sob consulta
K1659.5163X90prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,107377,10110126152690 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33