Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável
K0123

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Ponta protetora em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0123 Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável 272 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável

Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, peças em aço inoxidável, acetinado

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, peças em aço inoxidável, acetinado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0123.92061preto RAL 9005acetinado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.92081preto RAL 9005acetinado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.93081preto RAL 9005acetinado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.93101preto RAL 9005acetinado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta

Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, peças em aço inoxidável, mate texturizado

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, peças em aço inoxidável, mate texturizado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0123.9206181preto RAL 9005mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9206182laranja RAL 2004mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9206183amarelo RAL 1021mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9206184vermelho RAL 3020mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9206185verde RAL 6032mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9206186azul RAL 5017mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9206187cinza RAL 7035mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9206188cinza RAL 7040mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9208181preto RAL 9005mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9208182laranja RAL 2004mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9208183amarelo RAL 1021mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9208184vermelho RAL 3020mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9208185verde RAL 6032mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9208186azul RAL 5017mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9208187cinza RAL 7035mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9208188cinza RAL 7040mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.9308181preto RAL 9005mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9308182laranja RAL 2004mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9308183amarelo RAL 1021mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9308184vermelho RAL 3020mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9308185verde RAL 6032mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9308186azul RAL 5017mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9308187cinza RAL 7035mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9308188cinza RAL 7040mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9310181preto RAL 9005mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9310182laranja RAL 2004mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9310183amarelo RAL 1021mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9310184vermelho RAL 3020mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9310185verde RAL 6032mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9310186azul RAL 5017mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9310187cinza RAL 7035mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.9310188cinza RAL 7040mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33